DOCA0187ES-03

Unidad de control magnética MA

Introducción

La unidad de control MA tiene un umbral de disparo magnético elevado. Esta unidad está adaptada a la protección contra cortocircuito de los arranques motores.

La unidad de control MA permite realizar un arranque motor en coordinación del tipo 1 o del tipo 2.

Descripción

El regulador de ajuste se encuentra en la parte frontal:

A Intensidad nominal de la unidad de control magnética MA

B Regulador de ajuste del disparo de la protección magnética Ii

Ajuste de la protección magnética

El umbral de disparo de la protección magnética Ii se establece por medio de:

  • Un regulador de 9 posiciones para intensidades nominales de 2,5 A a 50 A

  • Un regulador de 6 posiciones para intensidades nominales de 100 A a 220 A

Al girar el regulador de ajuste de la protección magnética ((A)), se modifica la curva de disparo, tal y como se muestra en (B).

En la tabla siguiente se muestran los valores del disparo Ii (en amperios) para la protección magnética (valores indicados en el regulador) con respecto a la intensidad nominal de cada unidad de control en función de la posición del regulador Ii.

Intensidad nominal In de la unidad de control (A)

2,5

6,3

12,5

25

50

100

150

220

Disparo Ii (A) +/- 20 %

15

38

75

150

300

18

44

88

175

350

20

50

100

200

400

23

57

113

225

450

900

1350

1980

25

63

125

250

500

1000

1500

2200

28

69

138

275

550

1100

1650

2420

30

76

150

300

600

1200

1800

2640

33

82

163

325

650

1300

1950

2860

35

88

175

350

700

1400

2100

3080

Ejemplo de aplicación

Protección de un arranque motor con las siguientes características:

  • Alimentación mediante un transformador de 1250 kVA, 400 V, 4 %

  • Protección de una aplicación de motor definida por:

    • Arranque motor de 3 componentes (interruptor automático, relé térmico, contactor)

    • Arranque directo

    • Fuerza del motor de 110 kW, es decir, In = 196 A

    • Coordinación de tipo 2

En la ilustración siguiente se muestra el diagrama de instalación:

1022

Los cálculos realizados en la instalación de acuerdo con las regulaciones pueden utilizarse para determinar las características del interruptor automático ComPacT NSX adecuado que se va a instalar (cálculos realizados con el software Ecostruxure Power Design – Ecodial).

En la tabla siguiente se detalla la selección de interruptores automáticos:

Instalación

ComPacT NSX elegido

Comentarios

In = 196 A

ComPacT NSX250 MA 220

Determinación del tamaño de la caja

Isc = 28,5 kA

F

El poder de corte Icu puede leerse en la placa de características.

Ikmin = 14,8 kA

En la tabla siguiente se muestran los ajustes de protección de la unidad de control:

Instalación

Elección de unidad de control

Comentarios

Ikmin = 14,8 kA

Corriente transitoria = 14 In, es decir, 2800 A

Ii = 2860 A

El ajuste de la protección Isd es compatible con:

  • Corrientes transitorias de arranque

  • Protección frente a cortocircuitos

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?