DOCA0187FR-03

Gamme ComPacT NSX

Description

La gamme CA (courant alternatif) ComPacT NSX se compose des éléments suivants :

  • Disjoncteurs et interrupteurs fonctionnant sur courant alternatif :

    • Disjoncteurs monopolaires de 16 à 250 A, jusqu’à 240 VCA

    • Disjoncteurs bipolaires de 16 à 160 A, jusqu’à 690 VCA

    • Disjoncteurs et interrupteurs tri- et quadripolaires·de 16 à 630 A, jusqu’à·690 VCA

    • Disjoncteurs tri- et quadripolaires·250 A et 400 A, jusqu’à 1 000 VCA

  • Ensemble d’accessoires standard et auxiliaires partagés avec la gamme CC ComPacT NSX

La gamme ComPacT NSX couvre les applications suivantes :

  • Protection de la distribution électrique

  • Protection spécifique des récepteurs (moteurs, transformateurs, etc.) ou des générateurs

La gamme ComPacT NSX est conforme aux normes suivantes :

  • IEC/EN 60947-2 pour les disjoncteurs

  • IEC/EN 60947-3 pour les interrupteurs sectionneurs

  • IEC/EN 60947-2 et IEC/EN 60947-4-1 pour disjoncteurs de protection de moteur

  • UL 60947-4-1 pour les disjoncteurs de protection de moteur

  • CSA-C22.2 n° 60947-4-1 pour les disjoncteurs de protection de moteur

Convention

Dans le présent guide, le terme disjoncteurs désigne à la fois les disjoncteurs et les interrupteurs sectionneurs.

Disjoncteurs

Les niveaux de performance disponibles sont les suivants :

Gamme Valeur nominale de courant In
Performances Icu (kA eff) 16 A 40 A 63 A 100 A 160 A 250 A 400 A 630 A
ComPacT NSX400-630 K 10                
HB2 100                
HB1 75                
R 200                
L 150                
S 100                
H 70                
N 50                
F 30                
ComPacT NSX100-250 HB2 100                
HB1 75                
R 200                
L 150                
S 100                
H 70                
N 50                
F 36                
B 25                

Icu en kA eff pour 1 000 VCA

Icu en kA eff pour 690 VCA

Icu en kA eff pour 415 VCA

Interrupteurs sectionneurs

Les interrupteurs sectionneurs fonctionnent au niveau de performance NA.

Pour plus d’informations sur les interrupteurs sectionneurs disponibles, se reporter à la documentation LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm Catalogue.

Disjoncteur fixe

A Cache-raccordement scellable

B Séparateurs de phases

C PowerTag Energy M250 ou M630

D Module transformateur de courant avec sortie en tension

E Module BSCM Modbus SL/ULP

F Contact de signalisation

G Auxiliaire de signalisation sans fil

H Déclencheur voltmétrique

I Module SDTAM

J Module SDx

K Cordon NSX

L Commande électrique

M Commande rotative prolongée

N Commande rotative directe

O Extensions de borne

P Connecteurs arrière

Q Connecteurs de câble

R Épanouisseur monobloc

S Maneton

Disjoncteur débrochable ou embrochable

A Cache-raccordement longs scellables pour socle d’embrochage

B Séparateurs de phases

C Connecteur auxiliaire débrochable automatique

D Connecteur auxiliaire manuel

E Plaque latérale de châssis pour disjoncteur débrochable

F Adaptateur

G Module transformateur de courant avec sortie en tension

H Alarme VigiPacT Add-on

I PowerTag Energy M250 ou M630

J Plaque latérale du disjoncteur

K Raccordements de puissance pour disjoncteur avec VigiPacT Add-on

L Raccordements de puissance

M Socle d’embrochage du disjoncteur

N Cosses

O Connecteurs arrière

P Extensions de borne

Q Connecteurs de câble

R Connecteurs arrière

S Adaptateur

Déclencheurs et accessoires associés

A Déclencheur TM-D, TM-G ou MA

B Déclencheur MicroLogic 1 ou 2

C Déclencheur MicroLogic 5 ou 6

D VigiPacT Add-on pour protection différentielle supplémentaire ou VigiPacT Add-on Alarm

E Déclencheur MicroLogic 4 avec protection différentielle

F Déclencheur MicroLogic 7 avec protection différentielle

Identification

La faceplate en face avant du disjoncteur identifie le disjoncteur et ses caractéristiques.

La faceplate dépend des performances de coupure :

A Taille de l’équipement et courant assigné

B Type d’équipement : disjoncteur ou interrupteur sectionneur, adapté à l’isolement

C Ui : tension assignée d’isolement

D Uimp : tension assignée de tenue aux chocs

E Ics : pouvoir assigné de coupure de service

F Icu : pouvoir assigné de coupure ultime

G Ue : tension assignée d’emploi

H Normes

NOTE: Les performances de coupure R, HB1, HB2 et K ne sont pas compatibles avec les déclencheurs MicroLogic 4 et 7.
NOTE: Pour les commandes rotatives prolongées, ouvrir la porte afin de voir l’étiquette de la faceplate.

Disjoncteur ComPacT NSX 400 K 1 000 VCA

Le disjoncteur ComPacT NSX 400 K est dédié aux applications jusqu’à 1 000 VCA, aux systèmes photovoltaïques à 800 VCA, aux éoliennes et aux applications minières.

Le disjoncteur ComPacT NSX 400 K présente les caractéristiques suivantes :

  • Performances de coupure K pour 1 000 VCA

  • Pouvoir de coupure ultime Icu = 36 kA pour 800 VCA ; 10 kA pour 1 000 VCA

  • Pouvoir de coupure de service Ics = 10 kA pour 800/1 000 VCA

  • Fourni avec un déclencheur MicroLogic 2.3 non interchangeable sans prise de test

  • Deux valeurs nominales réglables : 250 A et 400 A

  • Tripolaire et quadripolaire

Les restrictions suivantes s’appliquent aux disjoncteurs ComPacT NSX 400 K :

  • Non compatible avec châssis ou socle d’embrochage

  • Aucune communication disponible

  • Pas d’alimentation inverse, alimentation par le haut uniquement

Réglages par cadran

Les positions de cadran en face avant du déclencheur définissent les paramètres des seuils de déclenchement du disjoncteur.

Exemple 1 : déclencheur termomagnétique TM-D

A Plage de paramètres pour déclencheur thermomagnétique TM-D

B Cadran de réglage du seuil de déclenchement de la protection thermique Ir

C Cadran de réglage du seuil de déclenchement de la protection magnétique Ii (pour TM-D 200/250 uniquement)

Exemple 2 : déclencheurs électroniques MicroLogic 2 et MicroLogic 4

A Plage de réglage du déclencheur

B Cadrans de réglage du seuil de déclenchement de la protection long retard Io et de Ir

C Cadran de réglage du seuil de déclenchement de la protection court retard Isd

D Cadran de réglage du seuil de déclenchement de la protection différentielle IΔn

E Cadran de réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt

Paramètres du déclencheur

Pour les déclencheurs électroniques MicroLogic 5, 6 et 7, tous les paramètres sont lisibles à l’écran. Pour plus d’informations, se reporter à DOCA0188•• ComPacT NSX - MicroLogic 5/6/7 - Déclencheurs électroniques - Guide utilisateur.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.