Gama ComPacT NSX
Descripción
El rango de corriente alterna (CA) de ComPacT NSX consta de los elementos siguientes:
-
Interruptores automáticos e interruptores de carga que funcionan con corriente alterna:
-
Interruptores automáticos de 1 polo de 16 a 250 A, con un máximo de 240 V CA
-
Interruptores automáticos de 2 polos de 16 a 160 A, con un máximo de 690 V CA
-
Interruptores en carga e interruptores automáticos de 3 y 4 polos de 16 a 630 A, con un máximo de 690 V CA
-
Interruptores automáticos de 3 y 4 polos de 250 A y 400 A, con un máximo de 1000 V CA
-
-
Un conjunto de accesorios y auxiliares estándar compartidos con la gama de CC ComPacT NSX
La gama ComPacT NSX abarca las aplicaciones siguientes:
-
Protección de la distribución eléctrica
-
Protección específica para receptores (por ejemplo, motores, transformadores) o generadores
La gama ComPacT NSX cumple las normas siguientes:
-
IEC/EN 60947-2 para interruptores automáticos
-
IEC/EN 60947-3 para interruptores en carga
-
IEC/EN 60947-2 e IEC/EN 60947-4-1 para interruptores automáticos de protección del motor
-
UL 60947-4-1 para interruptores automáticos de protección de motor
-
CSA-C22.2 N.º 60947-4-1 para interruptores automáticos de protección de motor
Convención
En esta guía, el término interruptor automático designa interruptores automáticos e interruptores en carga.
Interruptores automáticos
Están disponibles los poderes de corte siguientes:
Interruptores en carga
El interruptor en carga funciona en el nivel de rendimiento NA.
Para obtener más información sobre los desconectores de interruptores disponibles, consulte LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm Catálogo.
Interruptor automático fijo
|
A Cubrebornes sellables B Separadores de fases C PowerTag Energy M250 o M630 D Módulo de transformador de corriente con salida de tensión E Módulo BSCM Modbus SL/ULP F Contacto indicador G Equipo auxiliar de señalización inalámbrica H Bobina de tensión I Módulo SDTAM J Módulo SDx K Cable NSX |
L Mecanismo del motor M Mando rotativo prolongado N Mando rotativo directo O Extensiones de terminal P Conectores traseros Q Conectores de cable R Espaciador de una pieza S Mando maneta |
Interruptor automático extraíble o conectable
|
A Cubrebornes largos sellables para base enchufable B Separadores de fases C Conector auxiliar desmontable automático D Conector auxiliar manual E Placa lateral del chasis para interruptor automático desmontable F Adaptador |
G Módulo de transformador de corriente con salida de tensión H Alarma VigiPacT Add-on I PowerTag Energy M250 o M630 J Placa lateral del interruptor automático K Conexiones de alimentación para interruptor automático con VigiPacT Add-on L Conexiones de alimentación |
M Base enchufable para interruptor automático N Zapatas O Conectores traseros P Extensiones de terminal Q Conectores de cable R Conectores traseros S Adaptador |
Unidades de control y accesorios de unidad de control
|
A Unidad de control TM-D, TM-G o MA B Unidad de control MicroLogic 1 o 2 C Unidad de control MicroLogic 5 o 6 D VigiPacT Add-on para protección adicional de diferencial o alarma VigiPacT Add-on |
E Unidad de disparo MicroLogic 4 con protección de diferencial F Unidad de disparo MicroLogic 7 con protección de diferencial |
Identificación
La placa frontal situada en la parte delantera del interruptor automático identifica el interruptor automático y sus características.
La placa frontal depende de las características de corte:
|
A Tamaño del dispositivo y corriente nominal B Tipo de dispositivo: interruptor automático o disyuntor, adecuado para aislamiento C Ui: tensión nominal de aislamiento D Uimp: tensión nominal de resistencia a impulsos E Ics: poder de corte en servicio F Icu: poder de corte en servicio último G Ue: tensión nominal de funcionamiento H Estándares |
Interruptor automático ComPacT NSX 400K 1000 V CA
El interruptor automático ComPacT NSX 400K está destinado a aplicaciones de hasta 1000 V CA, sistemas fotovoltaicos a 800 V CA, turbinas de aire y aplicaciones de minería.
El interruptor automático ComPacT NSX 400K presenta las siguientes características:
-
Características de corte K a 1000 V CA
-
Poder de corte último Icu = 36 kA a 800 V CA; 10 kA a 1000 V CA
-
Poder de corte de servicio Ics = 10 kA a 800/1000 V CA
-
Se suministra con una unidad de control MicroLogic 2.3 no intercambiable sin puerto de prueba
-
Dos clasificaciones ajustables: 250 A y 400 A
-
3 y 4 polos
Las siguientes restricciones se aplican a los interruptores automáticos ComPacT NSX 400K:
-
No son compatibles con el zócalo de desconexión o el chasis
-
No hay comunicación disponible
-
No hay alimentación trasera. Solo alimentación superior.
Ajustes del regulador
Las posiciones del regulador en la parte frontal de la unidad de control determinan los ajustes de disparo del interruptor automático.
A Intervalo de configuración para la unidad de disparo magnetotérmica TM-D
B Selector de ajuste para el disparo de la protección térmica Ir
C Selector de ajuste para el disparo de la protección magnética Ii (solo para TM-D 200/250)
A Rango de ajuste de la unidad de disparo
B Selector de ajuste para el disparo de la protección de largo retardo Io y Ir
C Selector de ajuste para el disparo de la protección de corto retardo Isd
D Selector de ajuste para el disparo del diferencial de corriente IΔn
E Selector de ajuste para el retardo de tiempo de diferencial Δt
Ajustes de la unidad de control
Para las unidades de disparo electrónicas MicroLogic 5, 6 y 7, consulte los ajustes en la unidad de visualización. Para obtener más información, consulte DOCA0188•• ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 Unidades de control electrónico - Guía del usuario.