Configuration de la sortie
- Appuyez sur .
- Réglez la Tension CA ph-ph sur 380 V CA, 400 V CA ou 415 V CA selon votre configuration.
- Réglez la Fréquence sur 50 Hz ±1.0, 50 Hz ±3.0, 50 Hz ±10.0, 60 Hz ±1.0, 60 Hz ±3.0 ou 60 Hz ±10.0 en fonction de votre configuration.
- Appuyez sur OK pour enregistrer vos paramètres, puis sur le symbole de la flèche pour passer à la page suivante.
- Sur la page suivante, effectuez les réglages suivants :
- Configurez l'option Bypass et tolérance de sortie (%). La plage de tolérance de bypass et de sortie est comprise entre + 3 % et + 10 %, la valeur par défaut étant + 10 %.
- Configurez la Compensation en tension (%). La tension de sortie de l'ASI peut être ajustée jusqu'à +/- 3 % pour compenser les différentes longueurs de câble, la valeur par défaut est 0 %.
- Configurez le Seuil de surcharge (%). La plage de surcharge est comprise entre 0 % et 100 %, la valeur par défaut est 100 %.
- Configurez la Tension de comp. du transfo. (%). La plage de compensation de tension du transformateur est comprise entre 0 % et 3 %, la valeur par défaut étant 0 %. Voir Tension de compensation d'un transformateur de sortie pour plus de détails et Configuration de l'entrée de l'ASI pour configurer la présence d'un transformateur de sortie.
- Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
Tension de compensation d'un transformateur de sortie
Il est possible de compenser un transformateur en sortie et d'équilibrer la chute de tension de sortie (de 0 à 3 %).
-
Déconnectez la charge de l'ASI.
-
Mesurez la tension sur le côté secondaire du transformateur à 0 % de charge et ajustez la tension de sortie de l'ASI manuellement via le paramètre de Compensation en tension (%) pour compenser la tension, le cas échéant .
-
Raccordez la charge à l'ASI.
-
Mesurez la tension sur le côté secondaire du transformateur de nouveau à X % de charge, et ajustez la tension de sortie de l'ASI via le paramètre Tension de comp. du transfo. (%) pour compenser la chute de potentiel dans le transformateur.