Specifiche elettriche
| 10 pollici wide | 12 pollici wide | ||
|---|---|---|---|
|
Tensione d'alimentazione nominale |
12...24 Vcc |
||
|
Limiti alimentazione nominale |
10,8...28,8 Vcc |
||
|
Immunità ai cali di tensione e alle interruzioni di breve durata |
12 Vcc: 1,25 ms o minore |
||
|
Assorbimento |
Quando le unità di espansione sono alimentate*1 |
42 W |
47 W |
|
Quando le unità di espansione non sono alimentate*1 |
23 W |
28 W |
|
|
In assenza di alimentazione a dispositivi esterni |
16 W |
21 W |
|
|
Schermo a retroilluminazione spenta (modalità standby) |
13 W |
14 W |
|
|
Corrente di spunto |
30 A o minore |
||
|
Immunità al rumore |
Tensione di rumore: 1.000 Vp-p, Durata impulso: 1 μs, Tempo di salita: 1 ns (con simulatore di rumore) |
||
|
Rigidità dielettrica |
1.000 Vca per 1 minuto (tra il terminale di alimentazione e il terminale FG) |
||
|
Resistenza di isolamento |
500 Vcc, 10 MΩ o maggiore (tra il terminale di alimentazione e il terminale FG) |
||
| 15 pollici wide | 19 pollici wide | ||
|---|---|---|---|
|
Tensione d'alimentazione nominale |
12...24 Vcc |
||
|
Limiti alimentazione nominale |
10,8...28,8 Vcc |
||
|
Immunità ai cali di tensione e alle interruzioni di breve durata |
12 Vcc: 1,25 ms o minore |
||
|
Assorbimento |
Quando le unità di espansione sono alimentate*1 |
50 W |
60 W |
|
Quando le unità di espansione non sono alimentate*1 |
31 W |
39 W |
|
|
In assenza di alimentazione a dispositivi esterni |
24 W |
32 W |
|
|
Schermo a retroilluminazione spenta (modalità standby) |
14 W |
16 W |
|
|
Corrente di spunto |
30 A o minore |
||
|
Immunità al rumore |
Tensione di rumore: 1.000 Vp-p, Durata impulso: 1 μs, Tempo di salita: 1 ns (con simulatore di rumore) |
||
|
Rigidità dielettrica |
1.000 Vca per 1 minuto (tra il terminale di alimentazione e il terminale FG) |
||
|
Resistenza di isolamento |
500 Vcc, 10 MΩ o maggiore (tra il terminale di alimentazione e il terminale FG) |
||
*1 Le unità di espansione non sono supportate da questo prodotto.