Especificaciones eléctricas
| 10 pulgadas ancho | 12 pulgadas ancho | ||
|---|---|---|---|
|
Tensión de entrada nominal |
12...24 Vcc |
||
|
Límites de tensión de entrada |
10,8...28,8 Vcc |
||
|
Inmunidad a caídas de tensión/breves interrupciones |
12 Vcc: 1,25 ms o menos |
||
|
Consumo de energía |
Cuando se suministra energía a las unidades de expansión*1 |
42 W |
47 W |
|
Cuando no se suministra energía a unidad de expansión*1 |
23 W |
28 W |
|
|
Cuando no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos |
16 W |
21 W |
|
|
Cuando la pantalla apaga la retroiluminación (modo de espera) |
13 W |
14 W |
|
|
Corriente de entrada |
30 A o menos |
||
|
Inmunidad al ruido |
Tensión parásita: 1000 Vp-p, Duración del pulso: 1 µs, Tiempo de subida: 1 ns (a través de un simulador de ruidos) |
||
|
Fuerza dieléctrica |
1000 Vca por un minuto (entre el terminal eléctrico y el terminal FG) |
||
|
Resistencia de aislamiento |
500 Vcc, 10 MΩ o más (entre el terminal eléctrico y el terminal FG) |
||
| 15 pulgadas ancho | 19 pulgadas ancho | ||
|---|---|---|---|
|
Tensión de entrada nominal |
12...24 Vcc |
||
|
Límites de tensión de entrada |
10,8...28,8 Vcc |
||
|
Inmunidad a caídas de tensión/breves interrupciones |
12 Vcc: 1,25 ms o menos |
||
|
Consumo de energía |
Cuando se suministra energía a las unidades de expansión*1 |
50 W |
60 W |
|
Cuando no se suministra energía a unidad de expansión*1 |
31 W |
39 W |
|
|
Cuando no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos |
24 W |
32 W |
|
|
Cuando la pantalla apaga la retroiluminación (modo de espera) |
14 W |
16 W |
|
|
Corriente de entrada |
30 A o menos |
||
|
Inmunidad al ruido |
Tensión parásita: 1000 Vp-p, Duración del pulso: 1 µs, Tiempo de subida: 1 ns (a través de un simulador de ruidos) |
||
|
Fuerza dieléctrica |
1000 Vca por un minuto (entre el terminal eléctrico y el terminal FG) |
||
|
Resistencia de aislamiento |
500 Vcc, 10 MΩ o más (entre el terminal eléctrico y el terminal FG) |
||
*1 Las unidades de expansión no son compatibles con este producto.