EIO0000005726.00

Elektrische Spezifikationen

  10 Zoll breit 12 Zoll breit

Nominale Eingangsspannung

12...24 Vdc

Grenzwerte für die Eingangsspannung

10,8...28,8 Vdc

Immunität gegen Spannungseinbrüche/Kurzzeitunterbrechungen

12 Vdc: 1,25 ms oder weniger
24 Vdc: 5 ms oder weniger

Stromaufnahme

Bei Stromversorgung von Erweiterungseinheiten*1

42 W

47 W

Wenn keine Stromversorgung von Erweiterungseinheiten vorliegt*1

23 W

28 W

Wenn keine Stromversorgung an externe Geräte erfolgt

16 W

21 W

Wenn sich die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms ausschaltet (Standby-Modus)

13 W

14 W

Einschaltstrom

30 A oder weniger

Störfestigkeit

Störspannung: 1.000 Vp-p, Impulsdauer: 1 μs, Anstiegszeit: 1 ns (per Störsimulator)

Durchschlagsfestigkeit

1.000 Vac für 1 Minute (zwischen Stromversorgungsanschluss und Gehäuseerdeklemme (FG))

Isolationswiderstand

500 Vdc, 10 MΩ oder mehr (zwischen Stromversorgungsanschluss und Gehäuseerdeklemme (FG))

  15 Zoll breit 19 Zoll breit

Nominale Eingangsspannung

12...24 Vdc

Grenzwerte für die Eingangsspannung

10,8...28,8 Vdc

Immunität gegen Spannungseinbrüche/Kurzzeitunterbrechungen

12 Vdc: 1,25 ms oder weniger
24 Vdc: 5 ms oder weniger

Stromaufnahme

Bei Stromversorgung von Erweiterungseinheiten*1

50 W

60 W

Wenn keine Stromversorgung von Erweiterungseinheiten vorliegt*1

31 W

39 W

Wenn keine Stromversorgung an externe Geräte erfolgt

24 W

32 W

Wenn sich die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms ausschaltet (Standby-Modus)

14 W

16 W

Einschaltstrom

30 A oder weniger

Störfestigkeit

Störspannung: 1.000 Vp-p, Impulsdauer: 1 μs, Anstiegszeit: 1 ns (per Störsimulator)

Durchschlagsfestigkeit

1.000 Vac für 1 Minute (zwischen Stromversorgungsanschluss und Gehäuseerdeklemme (FG))

Isolationswiderstand

500 Vdc, 10 MΩ oder mehr (zwischen Stromversorgungsanschluss und Gehäuseerdeklemme (FG))

*1 Erweiterungseinheiten werden von diesem Produkt nicht unterstützt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?