EIO0000005728.00

Specifiche di tutte le interfacce

Per collegare tutte le interfacce, utilizzare solo il circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage).

Interfaccia USB (Tipo-A)

Connettore

USB 2.0 (Tipo-A) x 2

Tensione di alimentazione

5 Vcc ±5%

Corrente max erogata

500 mA/porta*1

Distanza di trasmissione massima

5 m (16,4 ft)

Interfaccia Ethernet

Connettore

Jack modulare (RJ-45) x 2*2

Standard

IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T*3

Interfaccia scheda SD

Connettore

Slot della scheda SD x 1

Standard

SD/SDHC/SDXC, UHS-I supportati

*1 Per l'USB la corrente totale consentita è limitata a 1 A.

*2 Per impostazione di fabbrica, la porta ETH2 è disattivata. Utilizzare le System Settings per modificarlo. Per informazioni, fare riferimento a Ethernet.

*3 Per la comunicazione 1000BASE-T utilizzare cavi Ethernet a doppino incrociato, omologati per categoria 5e o superiore.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?