Preparazione del cavo di alimentazione CC
PERICOLO |
|---|
|
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
-
I terminali SG (massa segnale) e FG (massa funzionale) sono collegati all'interno dell'apparato.
-
Quando il terminale FG è collegato, assicurarsi che il cavo sia a massa. La mancata messa a terra del prodotto potrebbe generare eccessive interferenze elettromagnetiche (EMI).
-
Verificare che il cavo di terra abbia una portata uguale o superiore a quelli di alimentazione.
-
Non utilizzare fili in alluminio per il cavo di alimentazione.
-
Usare cavi in rame omologato per temperature di 75 °C (167 °F) o superiori.
-
Il conduttore è costituito da un filo rigido o intrecciato per corrente CC.
-
Se le estremità dei singoli fili non sono ritorti correttamente, i fili potrebbero creare un cortocircuito. Per inserire il cavo nel connettore di alimentazione CC, tenere premuto il pulsante di apertura e inserire il cavo mentre la molla interna è premuta. In alternativa, è possibile crimpare e inserire un terminale a pin o a ghiera.
-
Utilizzare il circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) e il circuito LIM (Limited Energy) per l'input CC.
|
Cavo di alimentazione CC |
|
|---|---|
|
Sezione trasversale del cavo di alimentazione elettrica |
0,75...3,5 mm2 (18...12 AWG)*1 |
|
Tipo di conduttore |
Cavo pieno o intrecciato |
|
Lunghezza del conduttore |
10 mm (0,39 in) |
|
Cacciavite consigliato |
Cacciavite piatto (misura 0,6 x 3,5 mm) |
*1 In caso di ingresso a 12 Vcc, si consiglia di utilizzare cavi spessi per ridurre al minimo le cadute di tensione nel cavo.
PERICOLO