HRB1684302-12

Paramètres et fonctions de configuration protégés

Certaines fonctions et certains paramètres de votre appareil ne peuvent être modifiés lorsque le verrouillage de facturation est actif.

Pour éviter la modification des paramètres et données de facturation de l’appareil, certaines fonctions et certains paramètres ne sont pas modifiables lorsque l’appareil est verrouillé pour la facturation.

Paramètres de configuration protégés

Réglages Statut protégé Description
Paramètres de réseau électrique * Oui Lorsque le compteur est verrouillé, vous ne pouvez modifier aucun paramètre de réseau électrique (type de réseau électrique, connexions TT et TC, valeurs de primaire et de secondaire TT et TC, fréquence du réseau et rotation des phases).
Étiquette du compteur Oui Lorsque le compteur est verrouillé, vous ne pouvez modifier l’étiquette du compteur.
Date de l’appareil Oui Lorsque le compteur est verrouillé, vous ne pouvez PAS changer la date ni l’heure.
Impulsions d’énergie

PM5561 / PM5661 / PM5761 : Voir description

PM5562 /PM5562MC : Non verrouillé

Le voyant alarme / impulsions d’énergie des PM5561 / PM5661 / PM5761 est réglé de façon permanente en mode impulsions d’énergie et ne peut ni être désactivé, ni utilisé en mode alarme. Tous les autres paramètres du voyant à impulsions d’énergie sont eux aussi réglés en usine et non modifiables. Les paramètres sont fixés comme suit :

  • Mode (commande) = Energ (impulsions d’énergie)

  • impuls par (k_h) (fréquence d’impulsions) = 10 000 (impulsions par kWh)

    NOTE: Les impulsions par kWh reflètent uniquement les valeurs non compensées. Les valeurs TP et TC sont donc ignorées et les impulsions représentent l’énergie brute calculée d’après les entrées de mesure.
  • Canal (paramètre) = Active fnie+rçue

Réglages du mode multitarif et des mesures d’entrée Oui

Lorsque le compteur est verrouillé, vous ne pouvez pas modifier le mode multitarif.

PM5561 / PM5661 / PM5761 : Lorsque le compteur est verrouillé, vous pouvez seulement configurer un sous-ensemble de réglages de mesures d’entrée (l’étiquette de canal et le code de valeur moyenne ne peuvent être modifiés).

PM5562 /PM5562MC : Lorsque le compteur est verrouillé, vous ne pouvez pas configurer les réglages de mesures d’entrée.

Code d’accès de réinitialisation d’énergie Oui Lorsque l’appareil est verrouillé, vous ne pouvez pas modifier le code d’accès de réinitialisation d’énergie.
Journal de données nº 1

PM5561 / PM5661 / PM5761 : Non verrouillé

PM5562 /PM5562MC : Oui

Lorsque le compteur est verrouillé, vous ne pouvez pas configurer le Journal de données nº 1 du PM5562 / PM5562MC.

Fonctions protégées

Appareil Fonctions Description
PM5561 / PM5661 / PM5761

Réinitialisations

Lorsque l’appareil est verrouillé, les réinitialisations suivantes sont désactivées :

  • Réinitialisations globales : Initialisation du compteur (tout) et Énergies

  • Réinitialisations uniques : Énergie et multitarif

Événement d’interruption de l’alimentation dédiée (alimentation auxiliaire)

Lorsque l’appareil est verrouillé, vous ne pouvez acquitter l’événement d’interruption de l’alimentation dédiée qu’après avoir saisi le mot de passe à 4 chiffres MID/Verrouillage facturation.

PM5562 / PM5562MC

Réinitialisations

Lorsque l’appareil est verrouillé, les réinitialisations suivantes sont désactivées :

  • Réinitialisations globales : Init. compteur (tout), Énergies et Mes. des entrées

  • Réinitialisations uniques : toutes les réinitialisations énergie, multitarif et mesures d’énergie

Pour une liste complète des fonctions et paramètres protégés, consultez la liste des registres Modbus de votre compteur sur www.se.com.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?