Mesures de valeur moyenne pour la mesure d’entrée
Unité de mesure d’entrée et codes de valeur moyenne
| Code de l’unité | Code val. moy. | Description |
|---|---|---|
| Aucun | Aucune |
Réglage par défaut pour les canaux de mesure d’entrée |
| Wh | kW |
Les mesures en wattheures, kilowattheures et mégawattheures sont converties pour les calculs de valeur moyenne en kW . |
| kWh | ||
| MWh | ||
| VARh | kVAR |
Les mesures en varheures, kilovarheures et mégavarheures sont converties pour les calculs de valeur moyenne en kvar. |
| kVARh | ||
| MVARh | ||
| VAh | kVA |
Les mesures en VAheures, kiloVAheures et MégaVAheures sont converties pour les calculs de valeur moyenne en kVA. |
| kVAh | ||
| MVAh | ||
| gal | GPH, GPM |
Sélectionnez GPH pour régler le débit en gallons par heure ou GPM pour le régler en gallons par minute. |
| BTU | BTU/h |
Les mesures d’énergie en BTU (British Thermal Unit) sont définies pour calculer les taux de consommation en BTU par heure. |
| L | l/hr, l/min |
Sélectionnez les litres par heure ou les litres par minute pour le taux de consommation. |
| m3 | m3/hr, m3/s, m3/m |
Sélectionnez les mètres cubes par heure ou les mètres cubes par minute pour le taux de consommation. |
| MCF | cfm | Les mesures de volume en mille pieds cubes sont converties pour calculer les taux de consommation en pieds cubes par minute. |
| lb | lb/h |
Les mesures en kilolivres (klbs) sont converties pour calculer les taux de consommation en livres par heure. |
| klb | ||
| kg | kg/h |
Les mesures en kilogramme sont définies pour calculer les taux de consommation en kilogramme par heure. |
| Therm | Thm/h |
Les mesures de chaleur en therm britannique (équivalent à 100000 BTU) sont définies pour calculer les taux de consommation en therm par heure. |