HRB1684302-17

Exécution de SNMP

Votre appareil prend en charge SNMP après le téléchargement du fichier MIB dans le NMS qui gère votre compteur.

Par défaut, la communication SNMP est activée et l'interception SNMP est désactivée. Utilisez les pages Web de l'appareil pour activer / désactiver SNMP et configurer les paramètres SNMP.

Demandes prises en charge

Votre appareil prend en charge les demandes Get et Get-next (lecture seule).

Fichier MIB

Le fichier MIB est un fichier texte lisible en clair. En plus d'être nécessaire à votre NMS, vous pouvez l'utiliser pour déterminer les objets pris en charge par votre appareil et leur identification d'objet.

SNMP requiert que vous téléchargiez le fichier MIB de votre appareil (disponible sur www.se.com) dans le NMS. Le nom du fichier MIB est SchneiderPM5xxx_Vyy_zz.MIB, où yy est la révision majeure et zz la révision mineure.

Votre appareil est en conformité avec MIB-II tel que défini par le fichier MIB standard RFC 1213. S'il n'est pas inclus dans votre logiciel de gestion SNMP, vous devez installer RFC 1213, nécessaire pour lire les informations de base du réseau pour l'appareil (par exemple, le trafic TCP/IP ou le nombre de paquets reçus).

Noms de communauté

Un nom de communauté est une chaîne de texte qui agit pour aider à authentifier les demandes du NMS à votre appareil. Il y a deux noms de communauté configurables sur votre appareil :

  • Communauté lecture seule : la valeur initiale définie en usine pour ce nom de communauté est publique.

  • Communauté lecture-écriture : la valeur initiale définie en usine pour ce nom de communauté est privée.

Si votre appareil reçoit une chaîne de communauté incorrecte, il génère une interception d'authenticationFailure.

Variables de système

Une variable de système est une chaîne de texte qui peut être configurée pour fournir des informations sur votre appareil. Il y a trois variables de système sur votre appareil :

  • Contact du système : le nom de l'administrateur du système SNMP.

  • Nom du système : un nom descriptif pour votre appareil ou le système où il est installé.

  • Emplacement du système : une description de l'emplacement de votre appareil.

Ports SNMP

L'appareil est configuré pour utiliser les ports SNMP standard pour recevoir les demandes.

161
Reçoit les demandes

Lorsque l'agent SNMP (l'appareil) reçoit une demande sur le port 161, une réponse est envoyée au port source sur le NMS.

162
Reçoit les notifications (interceptions)
L'appareil envoie des notifications depuis n'importe quel port disponible.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?