HRB1684302-17

Configurer les paramètres Ethernet de base à l’aide des pages web

NOTE: Voir Restauration des paramètres de configuration temporairement désactivés dans les pages web pour vérifier la disponibilité de ces caractéristiques sur votre modèle de compteur.

Vous pouvez utiliser les pages web de l’appareil pour configurer les paramètres Ethernet.

  1. Connectez-vous aux pages web du compteur.
  2. Selon la version du logiciel embarqué de votre appareil, cliquez sur Paramètres > Paramètres Ethernet OU cliquez sur Paramètres > Communication > Paramètres Ethernet.
  3. Modifiez les paramètres de configuration Ethernet selon le besoin.
  4. Cliquez sur Enregistrer modifications ou sur Sauvegarder pour appliquer et enregistrer les nouveaux paramètres sur l’appareil.
    Paramètre Description

    Adresse MAC

    Affiche l’adresse MAC de l’appareil programmée en usine. Cette information est en lecture seule et ne peut être modifiée.

    Mode d’acquisition de l’adresse IP

    Spécifie le protocole réseau pour votre appareil (ce qu’il utilisera pour obtenir son adresse IP).

    • DHCP: Protocole d’attribution dynamique

      NOTE: Les noms de domaine entièrement qualifiés ne sont pas pris en charge. Le nom d’appareil / adresse MAC* n’est pas automatiquement envoyé à un serveur DNS lorsqu’une requête DHCP est envoyée. Pour que le nom d’appareil / adresse MAC* puisse être utilisé au lieu de l’adresseIP, votre administrateur informatique doit ajouter manuellement le nom d’appareil / adresse MAC* au DNS.

    • BOOTp : Protocole Bootstrap

    • Enregistrée : La valeur statique que vous avez programmée dans le registre de configuration d’adresse IP

    • Par défaut : Utilise 85.16 pour les deux premiers blocs de l’adresse IP, puis convertit les deux dernières valeurs hexadécimales de l’adresse MAC en valeurs décimales et les utilise pour les deux derniers blocs de l’adresse IP. Exemple : Adresse MAC = 00:80:67:82:B8:C8, IP par défaut = 85.16.184.200

    Adresse IP

    Adresse IP de votre appareil.

    Masque de sous-réseau

    Adresse IP Ethernet de sous-réseau sur votre réseau (masque de sous-réseau).

    Passerelle par défaut

    Adresse IP Ethernet de la passerelle sur votre réseau.

    * Disponible uniquement dans les dernières versions du logiciel embarqué :
    • Modèles PM5560 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5580 : 4.0.0 ou versions ultérieures

    • Modèles PM5570 / PM5660 / PM5760 : 6.0.0 ou versions ultérieures

    • Modèle PM5650 : 4.10.0 ou versions ultérieures

    • Modèle PM5561 : 12.0.0 ou versions ultérieures

    • Modèles PM5661 / PM5761 : 14.0.0 ou versions ultérieures

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?