Configuration des entrées logiques avec ION Setup
- Lancez ION Setup.
- Connectez l’appareil.
- Configurez le mode de commande à utiliser pour l’entrée
logique.
Option Description Normal Mesure d’entrée -
Sélectionnez
. -
Sélectionnez le canal de mesure des entrées que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur Edit.
-
Configurez les paramètres de canal de mesure d’entrée selon besoin.
-
Sélectionnez l’entrée logique à associer au canal de mesure d’entrée et cliquez sur les flèches pour l’ajouter aux entrées attribuées.
Multi-tarif -
Sélectionnez Multi-Tariff.
-
À l’aide de l’assistant de configuration multitarif, réglez le mode de commande sur Entrée, puis sélectionnez la ou les entrées logiques à associer.
Synchro val moy -
Sélectionnez Demand Setup.
-
Sélectionnez le type de valeur moyenne à associer à l’entrée logique, puis cliquez sur Edit.
-
Configurez les paramètres de mode de valeur moyenne selon besoin, en sélectionnant l’une des options d’entrée.
-
Cliquez sur le bouton Digital Input Association pour associer une entrée logique.
-
- Sélectionnez .
- Sélectionnez une entrée d’état à
configurer et cliquez sur Edit.
L’écran de configuration pour cette entrée logique apparaît.
- Configurez les paramètres de configuration selon besoin.
- Cliquez sur Send pour enregistrer
vos modifications.
Paramètres de configuration des entrées logiques
Paramètre
Valeurs
Description
Étiquette — Utilisez ce champ pour modifier le libellé par défaut et attribuer un nom significatif à cette entrée logique. Control Mode Normal
Demand Sync
Input Metering
Multi-Tariff
Ce champ indique le mode de fonctionnement de l’entrée logique. -
Normal : L’entrée logique est soit associée à une alarme d’entrée logique ou n’est associée à aucune autre fonction de l’appareil. L’appareil compte et enregistre normalement le nombre d’impulsions entrantes.
-
Demand Sync : L’entrée logique est associée à l’une des fonctions de synchronisation de valeur moyenne par entrée. L’appareil utilise l’impulsion entrante pour synchroniser sa période de calcul de la valeur moyenne avec la source externe.
-
Input Metering : L’entrée logique est associée à l’une des voies de mesure des entrées. L’appareil compte et enregistre le nombre d’impulsions entrantes et les données de consommation associées aux impulsions.
-
Multi-Tariff : L’entrée logique est associée au système multitarif.
NOTE: Le mode de commande est réglé et configuré dans ION Setup.Debounce 0 à 1000 Le délai antirebond vise à compenser le rebond mécanique du contact. Utilisez ce champ pour spécifier la durée (en millisecondes) pendant laquelle le signal doit rester dans un certain état pour que le changement d’état soit considéré comme valide. Les valeurs autorisées sont des incréments de 10 (10, 20, 30, etc., jusqu’à 1000 ms). Associations — Ce champ affiche des informations supplémentaires lorsque l’entrée logique est déjà associée à une autre fonction de l’appareil. -