HRB1684302-17

Configurer les paramètres Ethernet avancés à l'aide des pages Web

NOTE: Voir Restauration des paramètres de configuration temporairement désactivés dans les pages web pour vérifier la disponibilité de ces caractéristiques sur votre modèle de compteur.

Vous pouvez configurer les paramètres Ethernet avancés, tels que TCP keepalive, les délais d'attente de connexion et les périodes d'inactivité, au moyen de la page Web sur les paramètres Ethernet avancés.

  1. Connectez-vous aux pages web du compteur.
  2. Selon la version du logiciel embarqué de l’appareil, cliquez sur Paramètres > Paramètres Ethernet avancés OU cliquez sur Paramètres > Communication > Paramètres Ethernet avancés.
  3. Modifiez les paramètres de configuration Ethernet selon le besoin.
  4. Cliquez sur Enregistrer modifications ou sur Sauvegarder pour appliquer et enregistrer les nouveaux paramètres sur l’appareil.
    NOTE: Cliquez sur Par défaut pour restaurer les valeurs par défaut des paramètres Ethernet avancés.

    Consultez le tableau ci-dessous pour les versions de logiciel embarqués suivantes :

    • Modèles PM5560 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5580 : 2.9.9 ou versions antérieures

    • Modèles PM5570 / PM5660 / PM5760 : 3.2.9 ou versions antérieures

    • Modèle PM5650 : 2.12.9 ou versions antérieures

    • Modèle PM5561 : 10.9.9 ou versions antérieures

    • Modèles PM5661 / PM5761 : 11.2.9 ou versions antérieures

    Paramètre Valeurs Description

    Durée de vie

    1-255

    Le nombre maximal de sauts (en d'autres termes, des dispositifs comme des routeurs) que peut faire un paquet TCP avant d'être éliminé.

    Maintien de la connexion TCP

    0-65000

    La fréquence (en secondes) à laquelle l'appareil envoie un paquet TCP keepalive.

    Un paramètre de 0 désactive l'envoi des paquets TCP keepalive.

    Délai d'attente de BootP

    0-60

    La période (en secondes) pendant laquelle l'appareil attend une réponse d'un serveur BootP (l'adresse IP par défaut est utilisée après le délai d'attente si aucune adresse IP n'est attribuée).

    Délai d'attente du cache ARP

    0-65000

    Période (en minutes) pendant laquelle les entrées ARP sont conservées dans le cache ARP.

    Serveur FTP

    Activé, Désactivé

    Active ou désactive le serveur FTP interne de l'appareil

    Délai d'inactivité de la connexion FTP

    30-900

    La période (en secondes) après laquelle une connexion FTP inactive est fermée

    Délai d'inactivité de la connexion HTTP

    0-65000

    La période (en secondes) après laquelle une connexion HTTP inactive est fermée

    Numéro de port HTTP

    80, 1024-65000

    Port TCP utilisé pour les messages HTTP. Les numéros de port suivants sont réservés pour d’autres protocoles réseau et ne peuvent être utilisés : 20 / 21 (FTP), 161 / 162 (SNMP) et 502 (Modbus TCP/IP).

    Maximum de tentatives de maintien de la connexion HTTP

    0-65000

    Le nombre de fois où l'appareil envoie un signal keepalive s'il ne reçoit pas de réponse

    Connexions serveur Modbus TCP/IP

    16, 32, 36, 40, 44, 48, 64

    Le nombre de connexions utilisées pour les communications Modbus TCP/IP lorsque le compteur fonctionne comme une passerelle Ethernet

    Délai d'inactivité de la connexion serveur Modbus TCP/IP

    0-32767

    La période pendant laquelle l'appareil attend qu'un dispositif Modbus TCP/IP réponde à une demande de connexion émise par l'appareil lui-même.

    Consultez le tableau ci-dessous pour les versions de logiciel embarqués suivantes :

    • Modèles PM5560 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5580 : 4.0.0 ou versions ultérieures

    • Modèles PM5570 / PM5660 / PM5760 : 6.0.0 ou versions ultérieures

    • Modèle PM5650 : 4.10.0 ou versions ultérieures

    • Modèle PM5561 : 12.0.0 ou versions ultérieures

    • Modèles PM5661 / PM5761 : 14.0.0 ou versions ultérieures

    Paramètre Valeurs Description

    Durée de vie

    1-255

    Le nombre maximal de sauts (en d’autres termes, des dispositifs comme des routeurs) que peut faire un paquet TCP avant d’être éliminé.

    Maintien de la connexion TCP

    0-65000

    La fréquence (en secondes) à laquelle l'appareil envoie un paquet TCP keepalive.

    Un paramètre de 0 désactive l'envoi des paquets TCP keepalive.

    Délai d'attente de BootP

    0-60

    Période (en secondes) pendant laquelle l’appareil attend une réponse d’un serveur BootP (l’adresse IP par défaut est utilisée après le délai d’attente si aucune adresse IP n’est attribuée).

    Délai d'attente du cache ARP

    0-65000

    Période (en minutes) pendant laquelle les entrées ARP sont conservées dans le cache ARP.

    Activer HTTPS

    Par défaut, HTTPS est toujours activé.

    HTTP sécurisé (HTTPS): HTTPS est une variante du protocole de transfert standard du Web (HTTP) qui ajoute une couche de sécurité des données en transit grâce à une connexion SSL ou TLS. HTTPS permet une communication chiffrée et une connexion sécurisée entre un utilisateur distant et l’appareil.

    Port HTTPS

    443, 1024-65000

    Port TCP utilisé pour les messages HTTPS. Les numéros de port suivants sont réservés pour d’autres protocoles réseau et ne peuvent être utilisés : 20 / 21 (FTP), 161 / 162 (SNMP) et 502 (Modbus TCP/IP).

    Connexions serveur Modbus TCP/IP

    16, 32, 36, 40, 44, 48, 64

    Le nombre de connexions utilisées pour les communications Modbus TCP/ TCP lorsque le compteur fonctionne comme une passerelle Ethernet.

    Délai d'inactivité de la connexion serveur Modbus TCP/IP

    0-32767

    La période pendant laquelle l'appareil attend qu'un dispositif Modbus TCP/IP réponde à une demande de connexion émise par l'appareil lui-même.

    FTP

    Activé, Désactivé

    Active ou désactive le serveur FTP interne de l’appareil.

    Port de contrôle

    1-65534

    Établit la connexion entre les hôtes.

    Port de données

    1-65534

    Sert au transfert de données.

    Mode de sécurité de la connexion

    Aucun chiffrement, chiffrement implicite TLS/SSL

    Chiffrement pour une connexion en mode sécurisé.

    Port de contrôle chiffré

    1-65534

    Établit une connexion chiffrée entre les hôtes.

    Port de données chiffré

    1-65534

    Sert au transfert de données chiffrées.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?