HRB1684302-17

Configuration RS-485 à l’aide d’un adaptateur série

Vous pouvez utiliser un adaptateur (USB vers RS-485 ou RS-232 vers RS-485) pour connecter l’appareil.
NOTE: Si vous configurez les paramètres série par cette méthode, ION Setup perdra la communication pendant la transmission des modifications à l’appareil. Vous devrez alors reconfigurer ION Setup selon les nouveaux paramètres pour rétablir la communication avec l’appareil.
  1. Configurez les paramètres de l’adaptateur série pour les rendre compatibles avec les paramètres de communications par défaut de l’appareil.
  2. Connectez le port RS-485 de l’appareil à l’adaptateur série.
  3. Connectez l’adaptateur à l’ordinateur.
  4. Lancez ION Setup avec l’option Network mode.
  5. Ajoutez un site série et définissez ses propriétés:
    • Comm link = Série

    • Comm port = sélectionnez le port série (ou USB) auquel l’adaptateur est connecté

    • Vitesse de transmission = 19200

    • Format = sélectionnez un format pair

  6. Ajoutez un appareil au site et définissez ses propriétés:
    • Type = PowerLogic™ PM5xxx

    • Unit ID = 1

  7. Utilisez les écrans de configuration pour modifier les paramètres de configuration de l’appareil.
  8. À l’écran de configuration RS-485 Base Comm modifiez les paramètres de communications série de l’appareil.
  9. Cliquez sur Send (envoyer) pour enregistrer vos modifications sur l’appareil. Vous devez maintenant reconfigurer ION Setup selon les nouveaux paramètres pour rétablir la communication avec l’appareil.
    NOTE: Si vous sélectionnez le protocole ASCII 7, ASCII 8 ou Jbus, vous ne pourrez pas utiliser ION Setup pour vous reconnecter à l’appareil. ION Setup ne peut communiquer avec ces protocoles.
  10. Quittez ION Setup.

Paramètres du port RS-485

Paramètre Valeurs Description
Protocol Modbus RTU, Jbus, ASCII 8, ASCII 7

Sélectionnez le format de communication utilisé pour la transmission des données. Le protocole doit être le même pour tous les appareils dans la boucle de communication.

ION Setup ne prend pas en charge les protocoles ASCII 7, ASCII 8 ni Jbus.

Adresse 1 à 247

Spécifiez l’adresse de cet appareil. L’adresse doit être unique pour chaque appareil dans la boucle de communication. Pour le protocole Jbus, réglez l’ID de l’appareil sur 255.

Cette valeur est utilisée à la fois dans Modbus TCP/IP et dans les communications série.

Vitesse de transmission 9600, 10200, 38400 Sélectionnez la vitesse de transmission des données. La vitesse de transmission doit être la même pour tous les appareils dans la boucle de communication.
Parity Even, Odd, None Sélectionnez None si le bit de parité n’est pas utilisé. Le réglage de parité doit être le même pour tous les appareils dans la boucle de communication.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?