HRB1684302-17

Configuration des paramètres BACnet/IP dans les pages Web

NOTE: Voir Restauration des paramètres de configuration temporairement désactivés dans les pages web pour vérifier la disponibilité de ces caractéristiques sur votre modèle de compteur.

Utilisez les pages Web de l’appareil pour configurer les paramètres BACnet/IP, si nécessaire.

  1. Connectez-vous aux pages Web du compteur.
  2. Selon la version du logiciel embarqué de votre appareil, cliquez sur Paramètres > Paramètres BACnet/IP OU cliquez sur Paramètres > Communication > Paramètres BACnet/IP.
  3. Configurez les paramètres de votre réseau BACnet selon besoin.
  4. Cliquez sur Enregistrer modifications ou sur Sauvegarder.

    Paramètres BACnet/IP de base disponibles dans les pages Web

    Paramètre Valeurs Description

    Activer

    Oui, Non

    Activer ou désactiver les communications BACnet/IP avec l’appareil

    Identification de l'appareil

    1-4194302

    Saisissez l’identifiant de l’appareil sur votre réseau BACnet. L’identifiant doit être unique sur le réseau.

    Port

    1024-65535

    Saisissez le port utilisé par l’appareil pour les communications BACnet/IP. Le port BACnet/IP standard (47808) est sélectionné par défaut.

    Paramètres d’appareil externe disponibles dans les pages Web

    Paramètre Valeurs Description

    Activer BBMD

    Oui, Non

    Activer ou désactiver l’enregistrement de l’appareil comme appareil externe.

    BBMD IP

    Contactez votre administrateur réseau pour obtenir les valeurs à utiliser pour ces paramètres.

    Saisissez l’adresse IP de l’appareil BBMD (BACnet/IP Broadcast Management Device), si vous utilisez un appareil BBMD sur votre réseau.

    Port BBMD

    1024-65535

    Saisissez le numéro de port utilisé pour les communications avec l’appareil BBMD. Le port BACnet/IP standard (47808) est sélectionné par défaut.

    BBMD TTL [Time To Live]

    0-65535

    Durée de vie (en secondes) pendant laquelle l’appareil BBMD conserve une entrée pour cet appareil dans sa table d’appareils externes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?