HRB1684302-17

Configuration des entrées numériques avec l’afficheur

Vous pouvez utiliser l’afficheur pour configurer les entrées logiques.
NOTE: Il est recommandé d’utiliser ION Setup pour configurer les entrées logiques, car les paramètres de configuration qui nécessitent une saisie textuelle peuvent uniquement être modifiés avec ION Setup.
  1. Sélectionnez Maint > Régl.
  2. Entrez le code d’accès de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
  3. Sélectionnez E/S > E log.
  4. Déplacez le curseur de façon à pointer sur l’entrée logique à modifier, puis appuyez sur Modif.
  5. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre à modifier, puis appuyez sur Modif.
    NOTE: Si Modif n’apparaît pas, c’est que le paramètre est en lecture seule ou qu’il peut uniquement être modifié à l’aide du logiciel.
  6. Modifiez le paramètre selon les besoins, puis appuyez sur OK.
  7. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le prochain paramètre à modifier, appuyez sur Modif, faites vos modifications, puis appuyez sur OK.
  8. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter. Appuyez sur Yes pour enregistrer vos modifications.

    Paramètres de configuration d’entrée numérique disponibles par l’afficheur

    Paramètre

    Valeurs

    Description

    Libellé Uniquement modifiable à l’aide du logiciel. Utilisez ce champ pour attribuer des noms aux entrées numériques.
    Délai antirebond(ms) 0 à 1,000 Le délai antirebond vise à compenser le rebond mécanique du contact. Utilisez ce champ pour spécifier la durée (en millisecondes) pendant laquelle le signal doit rester dans un certain état pour que le changement d’état soit considéré comme valide. Les valeurs autorisées sont des incréments de 10 (10, 20, 30, etc., jusqu’à 1000 ms).
    Mode contrôle

    Normal

    Synchro val moy

    Mes. des entrées

    Multi-tarif

    Ce champ indique le mode de fonctionnement de l’entrée numérique.
    • Normal : L’entrée numérique est soit associée à une alarme d’entrée numérique ou n’est associée à aucune autre fonction de l’appareil. L’appareil compte et enregistre normalement le nombre d’impulsions entrantes.

    • Synchro val moy : L’entrée numérique est associée à l’une des fonctions de synchronisation de valeur moyenne par entrée. L’appareil utilise l’impulsion entrante pour synchroniser sa période de calcul de la valeur moyenne avec la source externe.

    • Mes. des entrées : L’entrée numérique est associée à l’une des voies de mesure des entrées. L’appareil compte et enregistre le nombre d’impulsions entrantes et les données de consommation associées aux impulsions.

    • Multi-tarif : L’entrée numérique est associée à la fonction multitarif.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?