HRB1684302-17

Configuration de la capture d’onde avec ION Setup

Vous pouvez configurer votre compteur pour capturer des formes d’onde en cas d’événement de creux ou de pointe ou sur déclenchement manuel en l’absence de toute événement, et exporter les données de capture d’onde sous forme de fichiers COMTRADE.
NOTE: Consultez la liste des registres Modbus de votre appareil sur www.se.com pour les informations de mappage Modbus et des instructions élémentaires concernant l’interface de commandes.
  1. Démarrez ION Setup et connectez-le à votre appareil.
  2. Ouvrez l’écran Waveform Configuration dans le dossier Power Quality.
  3. Cliquez sur Edit et configurez les paramètres Setup selon besoin.
  4. Cliquez sur Send pour enregistrer vos modifications sur l’appareil.

    Paramètres de captures d’onde disponibles dans ION Setup

    Paramètre Valeurs Description
    Etat

    Activation

    Désactiver

    Active ou désactive la capture d’onde sur votre compteur
    Échantillons/cycle

    Échantillons par cycle :

    • 128 échantillons/cycle

    • 64 échantillons/cycle

    • 32 échantillons/cycle

    • 16 échantillons/cycle

    Sélectionnez les échantillons par cycle selon l’exigence

    • Maximum 8 cycles à 128 échantillons/cycle

    • Maximum 16 cycles à 64 échantillons/cycle

    • Maximum 32 cycles à 32 échantillons/cycle

    • Maximum 64 cycles à 16 échantillons/cycle

    Allocation pré/post :

    • Pre-cycles : Nombre de cycles à capturer avant le déclenchement de la capture d’onde

    • Post-cycles : Nombre de cycles à capturer après le déclenchement de la capture d’onde

    La valeur pré-cycles peut être configurée en fonction du nombre d’échantillons par cycle

    • 1-8 (pour 128 échantillons/cycle, la somme des cycles pré- et post- devant être égale à 8)

    • 1-16 (pour 64 échantillons/cycle, la somme des cycles pré- et post- devant être égale à 16)

    • 1-32 (pour 32 échantillons/cycle, la somme des cycles pré- et post- devant être égale à 32)

    • 1-64 (pour 16 échantillons/cycle, la somme des cycles pré- et post- devant être égale à 64)

    La valeur post-cycles est automatiquement configurée selon la valeur pré-cycles.

    NOTE: Il recommandé à l’utilisateur final de configurer une même valeur pré- et post-cycles pour visualiser les événements de creux/saut dans la capture d’onde.
    Mode

    Circular

    Sélectionnez Circular

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.