HRB1684302-17

Courant résiduel

Disponible sur certains modèles. Voir Grille de comparaison des fonctionnalités PM5500 / PM5600 / PM5700 pour la disponibilité.

Le courant résiduel est un flux involontaire de courant à la terre résultant généralement d’un problème d’isolation électrique d’une charge ou d’un câblage de connexion.

Le courant résiduel peut être mesuré comme suit :

  • La somme totale de tous les courants traversant les conducteurs de phase (et de neutre).

  • Le courant traversant le conducteur de terre de protection (PE) dans les systèmes de mise à la terre TT et TN.

Les modèles RCM peuvent être utilisés pour mesurer en continu les courants résiduels dans un système électrique. Les modèles RCM sont équipés de deux canaux d’entrée (I5 et I6) qui nécessitent des capteurs de courant à tore spécifiques. Chaque canal RCM peut être configuré en mode double alarme, ce qui permet un niveau d’alerte d’avertissement et de dépassement supérieur. Les mesures de courant résiduel sont traitées une fois par seconde.

AVERTISSEMENT
OPÉRATION INVOLONTAIRE OU DOMMAGES À L’APPAREIL
  • N’utilisez pas cet appareil pour les applications critiques de commande ou de protection dans lesquelles la sécurité du personnel ou de l’équipement dépend du fonctionnement du circuit de commande.
  • Ne dépassez pas le courant spécifié aux bornes I5 et I6.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Les applications types pour les compteurs avec fonction RCM comprennent :

  • Mesure du courant de fuite

  • Mesure du courant de terre

  • Notification automatique et/ou fonctionnement de la sortie logique en cas d’alarme de courant de fuite

  • Établissement du profil de fiabilité des installations électriques

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.