HRB1684302-16

Alarmes standard disponibles

L’appareil offre différentes alarmes standard.
NOTE: Certaines alarmes ne s’appliquent pas à toutes les configurations de réseau électrique. Par exemple, les alarmes de tension phase-neutre ne sont pas disponibles pour les réseaux en triangle triphasés. Certaines alarmes utilisent le type de réseau et le rapport TT ou TC pour déterminer le réglage maximal autorisé.
Étiquette d’alarme Plage et résolution valides Unités
ION Setup Afficheur ION Setup Afficheur
Over Phase Current Surintensité, ph 0,000 à 99,999,000 0 à 99,999 A
Under Phase Current Sous-intensité, ph 0,000 à 99,999,000 0 à 99,999 A
Over Neutral Current Surintensité, neutre 0,000 à 99,999,000 0 à 99,999 A
Over Ground Current Surintensité, terre 0,000 à 99,999,000 0 à 99,999 A
Over Voltage L-L Surtension comp 0,00 à 999,999,00 0 à 999,999 V
Under Voltage L-L Sous-tension comp 0,00 à 999,999,00 0 à 999,999 V
Over Voltage L-N Surtension simple 0,00 à 999,999,00 0 à 999,999 V
Under Voltage L-N Sous-tension simple 0,00 à 999,999,00 0 à 999,999 V
Over Active Power Dépass. kW 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kW
Over Reactive Power Dépass. kVAR 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kVAR
Over Apparent Power Dépass. kVA 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kVA
Leading True PF Avance FP vrai –1,00 à –0,01 et 0,01 à 1,00
Lagging True PF Retard FP vrai –1,00 à –0,01 et 0,01 à 1,00
Leading Disp PF Avance cos(phi) –1,00 à –0,01 et 0,01 à 1,00
Lagging Disp PF Retard cos(phi) –1,00 à –0,01 et 0,01 à 1,00
Over Present Active Power Demand Dép. kW moy, prés 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kW
Over Last Active Power Demand Dép. kW moy, dern 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kW
Over Predicted Active Power Demand Dép. kW moy, prév 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kW
Over Present Reactive Power Demand Dép kVAR my prés 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kVAR
Over Last Reactive Power Demand Dép kVAR my dern 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kVAR
Over Predicted Reactive Power Demand Dép kVAR my prév 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kVAR
Over Present Apparent Power Demand Dép. kVA my, prés 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kVA
Over Last Apparent Power Demand Dép. kVA my, dern 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kVA
Over Predicted Apparent Power Demand Dép. kVA my, prév 0,0 à 9,999,999,0 0 à 9999999 kVA
Over Frequency Dép. de fréquence 0,000 à 99,000 Hz
Under Frequency Fréq. trop basse 0,000 à 99,000 Hz
Over Voltage Unbalance Surtension déséq 0 à 99 %
Surtension THD* Surtension THD 0 à 99 %
Phase Loss Perte de phase 0,00 à 999,999,00 0 à 999,999
Surintensité AL1, I5** Surintensité AL1, I5 3 à 4500 mA
Surintensité AL2, I5** Surintensité AL2, I5 3 à 4500 mA
Surintensité AL1, I6** Surintensité AL1, I6 3 à 4500 mA
Surintensité AL2, I6** Surintensité AL2, I6 3 à 4500 mA
* L’alarme Surtension THD s’applique uniquement à la tension L-L.
** Disponible sur certains modèles. Voir Grille de comparaison des fonctionnalités PM5500  / PM5600  / PM5700 pour la disponibilité.
REMARQUE : Pour le tore utilisé, les valeurs d’activation et de désactivation pour les surintensités AL1 I5/I6 et AL2 I5/I6 doivent être réglées dans la plage de mesure du courant résiduel et conformément à la précision spécifiée (voir tableau Exemple de réglage des tours de tore).
Application d’alarme de courant résiduel (RCM)

Vous pouvez choisir :

  • Une alarme quelconque (AL1 ou AL2) pour la notification et une autre pour le fonctionnement de la sortie logique.

    OU

  • Les deux alarmes AL1 et AL2 pour la notification.

    OU

  • Les deux alarmes AL1 et AL2 pour le fonctionnement de la sortie logique.

Application typique de double alarme pour I5 ou I6 :

NOTE: Il peut s’écouler jusqu’à 30 s avant que les valeurs de courant résiduel ne s’affichent après la réinitialisation ou la mise sous tension du compteur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?