Liste des paramètres d’alarme personnalisée
Les limites de seuil d’activation et de seuil de désactivation sont –999999 et 999999.
Paramètre d’alarme | Unité | Paramètre d’alarme | Unité | |
---|---|---|---|---|
Courant A | A | Énergie Active Fournie | kW | |
Courant B | A | Énergie Active Reçue | kW | |
Courant C | A | Énergie Active Fnie+Rçue | kW | |
Courant N | A | Énergie Active Fnie-Rçue | kW | |
Courant G | A | Énergie Réactive Fournie | kVAR | |
Courant Avg | A | Énergie Réactive Reçue | kVAR | |
Déséquilibre du courant A | % | Énergie Réactive Fnie+Rçue | kVAR | |
Déséquilibre du courant B | % | Énergie Réactive Fnie-Rçue | kVAR | |
Déséquilibre du courant C | % | Énergie Apparente Fournie | kVA | |
Déséquilibre du courant, le pire | % | Énergie Apparente Reçue | kVA | |
Tension A-B | V | Énergie Apparente Fnie+Rçue | kVA | |
Tension B-C | V | Énergie Apparente Fnie-Rçue | kVA | |
Tension C-A | V | Les accumulations de mesure d'entrée CH 01 | — | |
Tension L-L Avg | V | Les accumulations de mesure d'entrée CH 02 | — | |
Tension A-N | V | Les accumulations de mesure d'entrée CH 03 | — | |
Tension B-N | V | Les accumulations de mesure d'entrée CH 04 | — | |
Tension C-N | V | Valeur moyenne de puissance active dernière | kW | |
Tension L-N Avg | V | Valeur moyenne de puissance active présente | kW | |
Déséquilibre de tension A-B | % | Valeur moyenne de puissance active prévue | kW | |
Déséquilibre de tension B-C | % | Valeur moyenne de puissance réactive dernière | kVAR | |
Déséquilibre de tension C-A | % | Valeur moyenne de puissance réactive présente | kVAR | |
Déséquilibre de tension L-L, le pire | % | Valeur moyenne de puissance réactive prévue | kVAR | |
Déséquilibre de tension A-N | % | Valeur moyenne de puissance apparente dernière | kVA | |
Déséquilibre de tension B-N | % | Valeur moyenne de puissance apparente présente | kVA | |
Déséquilibre de tension C-N | % | Valeur moyenne de puissance apparente prévue | kVA | |
Déséquilibre de tension L-N, le pire | % | Valeur moyenne de courant A dernière | A | |
Puissance active A | kW | Valeur moyenne de courant A présente | A | |
Puissance active B | kW | Valeur moyenne de courant A prévue | A | |
Puissance active C | kW | THD Courant A | % | |
Puissance active totale | kW | THD Courant B | % | |
Puissance réactive A | kVAR | THD Courant C | % | |
Puissance réactive B | kVAR | THD Courant N | % | |
Puissance réactive C | kVAR | THD Courant G | % | |
Puissance réactive totale | kVAR | thd Courant A | % | |
Puissance apparente A | kVA | thd Courant B | % | |
Puissance apparente B | kVA | thd Courant C | % | |
Puissance apparente C | kVA | thd Courant N | % | |
Puissance apparente totale | kVA | THD Courant G | % | |
Fréquence | Hz | Min Fréq | Hz | |
Température | °C | Max puissance active A | kW | |
Distorsion moyenne totale max | % | |||
Max Fréq | Hz |