HRB1684302-13

Mesures de valeur moyenne pour la mesure d’entrée

Les codes de valeur moyenne disponible pour la mesure d'entrée sont basés sur le code d'unité sélectionné lorsque vous configurez la mesure d'entrée sur votre appareil.

Unité de mesure d’entrée et codes de valeur moyenne

Code de l’unité Code val. moy. Description
Aucun Aucune

Réglage par défaut pour les canaux de mesure d’entrée

Wh kW

Les mesures en wattheures, kilowattheures et mégawattheures sont converties pour les calculs de valeur moyenne en kW

.
kWh
MWh
VARh kVAR

Les mesures en varheures, kilovarheures et mégavarheures sont converties pour les calculs de valeur moyenne en kvar.

kVARh
MVARh
VAh kVA

Les mesures en VAheures, kiloVAheures et MégaVAheures sont converties pour les calculs de valeur moyenne en kVA.

kVAh
MVAh
gal GPH, GPM

Sélectionnez GPH pour régler le débit en gallons par heure ou GPM pour le régler en gallons par minute.

BTU BTU/h

Les mesures d’énergie en BTU (British Thermal Unit) sont définies pour calculer les taux de consommation en BTU par heure.

L l/hr, l/min

Sélectionnez les litres par heure ou les litres par minute pour le taux de consommation.

m3 m3/hr, m3/s, m3/m

Sélectionnez les mètres cubes par heure ou les mètres cubes par minute pour le taux de consommation.

MCF cfm Les mesures de volume en mille pieds cubes sont converties pour calculer les taux de consommation en pieds cubes par minute.
lb lb/h

Les mesures en kilolivres (klbs) sont converties pour calculer les taux de consommation en livres par heure.

klb
kg kg/h

Les mesures en kilogramme sont définies pour calculer les taux de consommation en kilogramme par heure.

Therm Thm/h

Les mesures de chaleur en therm britannique (équivalent à 100000 BTU) sont définies pour calculer les taux de consommation en therm par heure.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?