DOCA0170ES-05

Compatibilidad de la unidad de control MicroLogic

Interruptores automáticos MasterPact NT/NW , ComPacT NS y PowerPacT con marcos P y R

En la tabla siguiente se indican las funciones aplicables a las unidades de control MicroLogic :

Unidad de control MicroLogic

Configuración

Prueba de curva de disparo automático usando inyección secundaria

Prueba de forzado de disparo

Prueba ZSI

Preparación para las pruebas de inyección primaria

Familia

Tipo

Inhibición de memoria térmica

Inhibición de fallo de conexión a tierra

 

Unidades de control sin comunicación

MicroLogic 2.0, 3.0, 5.0

Unidades de control con comunicación

MicroLogic 2.0 A, 3.0 A, 5.0 A, 7.0 A

@updatedD1

MicroLogic 2.0 E, 5.0 E

@updatedD1

MicroLogic 5.0 P, 7.0 P

MicroLogic 5.0 H, 7.0 H

MicroLogic 6.0 A, 6.0 E

@updatedD1

MicroLogic 6.0 P, 6.0 H

Estas unidades de control MicroLogic se pueden montar en los siguientes interruptores automáticos:

  • Interruptores automáticos MasterPact NT/NW

  • Interruptores automáticos ComPacT NS

  • @updatedD1
    Interruptores automáticos PowerPacT Py R (marcos)

NOTA: Debido a la limitación de la unidad de control, la unidad de control MicroLogic 6.0 sin comunicación no se puede probar con Service Interface y el software EPC.

Interruptores automáticos EasyPact MVS

En la tabla siguiente se indican las funciones aplicables a los sistemas de control ET:

Sistemas de control ET

Configuración

Prueba de curva de disparo automático usando inyección secundaria

Prueba de forzado de disparo

Prueba ZSI

Preparación para las pruebas de inyección primaria

Familia

Tipo

Inhibición de memoria térmica

Inhibición de fallo de conexión a tierra

 

Sistemas de control sin comunicación

ET 2.I, ET 5S

Sistemas de control con comunicación

ETA 2.I, ETA 5S

ETV 2.I, ETV 5S

ETA 6G, ETV 6G

Estos sistemas de control pueden montarse en interruptores automáticos EasyPact MVS .

NOTA: Debido a la limitación del sistema de control, el sistema de control ET 6G sin comunicación no se puede probar con Service Interface y el software EPC.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.