DOCA0170ES-05

Características técnicas

Características ambientales

Característica

Valor

Conforme a las normas

  • IEC 61010-1

  • IEC 60947-6-2

  • UL 61010-1

Certificación

cULus, 61010-1

CE

Temperatura ambiente

Almacenamiento

De -40 °C a +85 °C (de -40 °F a +185 °F)

Funcionamiento

De -10 °C a +55 °C (de 14 °F a +131 °F)

Tratamiento de protección

ULV0, conforme a IEC/EN 60068-2-30

Contaminación

Nivel 3

Características eléctricas de Service Interface

Característica

Valor

Tensión de entrada

24 V CC -20 %/+10 %, 525 mA máx.

Potencia nominal

10 W

Tensión de salida

24 V CC -20 %/+10 %,120 mA

Características eléctricas del adaptador externo

Característica

Valor

Tipo de adaptador

Adaptador de montaje en pared CA/CC

Tensión de entrada

110-230 V CA, Clase 2

Potencia nominal

12 W

Tensión de salida

24 V CC

Características mecánicas

Característica

Valor

Impacto mecánico

Conforme a IEC 62262 IK07

Montaje

Módulo de montaje en pared o en mesa

Conexiones

Imán

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.