Protección de diferencial en la unidad de control MicroLogic 7.0A
-
La función de protección de diferencial protege principalmente a las personas contra el contacto indirecto, ya que una corriente de diferencial puede provocar un aumento en el potencial de las piezas conductoras expuestas.
-
El valor de disparo de diferencial IΔn se muestra directamente en amperios, mientras que la temporización sigue una curva de tiempo constante.
-
Se requiere un sensor rectangular externo para esta función.
-
Esta función no funcionará si no está instalado el conector de cálculo de largo retardo.
-
Con el tipo CA, el interruptor automático está protegido contra disparos imprevistos.
-
Con el tipo A, el interruptor automático proporciona una resistencia de componente de CC de hasta 10 A.
Valor de disparo de diferencial IΔn
|
Disparo IΔn (A) (precisión del 0 al -20 %) |
0,5 |
1 |
2 |
3 |
5 |
7 |
10 |
20 |
30 |
Temporización Δt
|
Ajustes de temporización Δt (ms) (tiempo máximo reiniciable) |
60 |
140 |
230 |
350 |
800 |
|
Tiempo máximo de corte Δt (ms) |
140 |
200 |
320 |
500 |
1000 |