Protección de largo retardo
La función de protección de largo retardo protege los cables (fases y neutro) de las sobrecargas. Esta función se basa en mediciones rms reales.
Memoria térmica
La memoria térmica representa de manera continua la cantidad de calor en los cables, antes y después del disparo, independientemente del valor de corriente (presencia de sobrecarga o no). La memoria térmica optimiza la función de protección de largo retardo del interruptor automático al representar el aumento de temperatura en los cables. La memoria térmica sobreentiende un tiempo de enfriamiento del cable de unos 15 minutos.
Ajuste del disparo Ir
Los valores de ajuste del disparo Ir dependen del conector de cálculo de largo retardo insertado en la unidad de control MicroLogic A/E. Para obtener más información, consulte Conector de cálculo de largo retardo.
Disparo Ir = valor de ajuste x corriente nominal In.
Las unidades de control vienen equipadas de serie con un conector de cálculo estándar (0,4-1 x In).
|
Conector de cálculo |
Ajuste de corriente |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estándar |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
0,95 |
0,98 |
1 |
|
Opción de ajuste bajo |
0,4 |
0,45 |
0,50 |
0,55 |
0,60 |
0,65 |
0,70 |
0,75 |
0,8 |
|
Opción de ajuste alto |
0,80 |
0,82 |
0,85 |
0,88 |
0,90 |
0,92 |
0,95 |
0,98 |
1 |
|
Conector de desactivación |
Sin protección contra sobrecorriente de largo retardo (Ir = In para el ajuste de Isd) | ||||||||
Cuando la corriente es superior a Isd o Ii, solo estarán operativas la protección contra sobrecorriente de corto retardo y la protección instantánea.
Ajuste de la temporización tr
Los ajustes de temporización indicados en los conectores de cálculo corresponden a los tiempos de disparo de una sobrecarga de 6 × Ir en condiciones de estado frío.
En la siguiente tabla se muestran los tiempos de disparo en función de la temporización tr.
|
Tiempo de disparo (s) |
Precisión |
Temporización tr |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,5 |
1 |
2 |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
||
|
Cuando se alcanza 1,5 × Ir |
Entre 0 y -30 % |
12,5 |
25 |
50 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
|
Cuando se alcanza 6 × Ir |
Entre 0 y -20 % |
0,5 |
1 |
2 |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
|
Cuando se alcanza 7,2 × Ir |
Entre 0 y -20 % |
0,34 |
0,69 |
1,38 |
2,7 |
5,5 |
8,3 |
11 |
13,8 |
16,6 |