Protección de corto retardo
-
La función de protección contra cortocircuitos ayuda a proteger el sistema de distribución contra cortocircuitos impedantes.
-
La temporización de corto retardo puede utilizarse para garantizar la selectividad con un interruptor automático aguas abajo.
-
Esta función permite realizar mediciones rms reales.
-
Las opciones I²tON y I²tOFF mejoran la selectividad con dispositivos de protección aguas abajo.
-
Uso de curvas I²t con protección de corto retardo:
-
I²tOFF seleccionado: la función de protección implementa una curva de tiempo constante;
-
I²tON seleccionado: la función de protección implementa una curva de tiempo inverso I²t de hasta 10Ir. Por encima de 10Ir, la curva de tiempo es constante.
-
-
Enclavamiento selectivo de zona (ZSI).
Las funciones de protección de cortocircuito y de defecto a tierra habilitan la selectividad temporal al retrasar los dispositivos aguas arriba para proporcionar a los dispositivos aguas abajo el tiempo requerido para eliminar el defecto. El enclavamiento selectivo de zona permite obtener la selectividad total entre interruptores por medio del cableado externo.
Para conocer las características y el cableado externo de la función de enclavamiento selectivo de zona, consulte Enclavamiento selectivo de zona (ZSI).
Disparo de corto retardo Isd
| Disparo (precisión ± 10 %) | Isd = Ir x ... | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Temporización tsd
|
Temporización tsd (s) |
I²t OFF |
0 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
|
I²t ON |
– |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
|
|
Tiempo de disparo a 10 x Ir (ms) con I²t ON o I²t OFF |
Tiempo máximo reiniciable |
20 |
80 |
140 |
230 |
350 |
|
Tiempo máximo de corte |
80 |
140 |
200 |
320 |
500 |