DOCA0218FR-00

Protection court retard

  • La fonction de protection court retard permet de protéger le système de distribution contre les courts-circuits impédants.

  • La temporisation court retard peut être utilisée pour assurer la sélectivité avec un disjoncteur en aval.

  • Cette fonction effectue des mesures rms réelles.

  • Les options  I²tON et  I²tOFF améliorent la sélectivité avec les dispositifs de protection en aval.

  • Utilisation des courbes I²t avec la protection court retard :

    •  I²tOFF sélectionné : la fonction de protection implémente une courbe à temps constant ;

    •  I²tON sélectionné : la fonction de protection implémente une courbe I²t à temps inverse jusqu'à  10Ir. Au-dessus de  10Ir, la courbe de temps est constante.

  • Sélectivité logique (ZSI).

    Les fonctions de protection court retard et contre les défauts à la terre permettent la sélectivité temporelle en retardant les appareils en amont afin de laisser aux appareils en aval le temps nécessaire pour effacer le défaut. La fonction ZSI peut être utilisée pour obtenir une sélectivité totale entre les disjoncteurs à l'aide d'un câblage externe.

    Pour les caractéristiques et le câblage externe de la fonction ZSI, reportez-vous à la section Sélectivité logique (ZSI).

Seuil de déclenchement court retard Isd

Seuil (précision ± 10 %) Isd = Ir x ... 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

Temporisation tsd

Temporisation tsd (s)

I²t OFF

0

0,1

0,2

0,3

0,4

I²t ON

0,1

0,2

0,3

0,4

Temps de déclenchement à 10 x Ir (ms) avec I²t ON ou I²t OFF

Temps réinitialisable maximal

20

80

140

230

350

Temps de coupure maximal

80

140

200

320

500

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.