DC 电源线准备
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或电弧危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
-
SG(信号接地)和 FG(功能接地)端子在产品内部进行连接。
-
当连接好 FG 端子后,确保将电线接地。如果不接地,本产品将引起过大的电磁干扰。
-
确保地线在规格上与电源线相同或比电源线线径更大。
-
不要在电源线中使用铝线。
-
使用 75 °C (167 °F) 或更高额定值的铜线。
-
直流电源线的导体类型为实心线或绞合线。
-
如果单根线的两端绞合不正确,则电线可能造成短路。 将电线插入 DC 电源连接器时,按住打开按钮并在按下内部弹簧的同时插入电线。或者,您也可以压接并插入引脚端子或插芯端子。
-
使用直流电时,请使用安全特低电压 (SELV) 电路和限能 (LIM) 电路。
|
DC 电源线 |
|
|---|---|
|
电源线截面积 |
0.75...3.5 mm2 (18...12 AWG)*1 |
|
导体类型 |
实心或绞合线 |
|
导体长度 |
10 mm (0.39 in) |
|
推荐使用的螺丝刀 |
平头螺丝刀 (规格 0.6 x 3.5 mm) |
*1 如果提供 12 Vdc 输入,建议使用粗电线,以最大限度地减少电线中的压降。
危险