Préparation du cordon d'alimentation CC
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION
OU D'ARC ELECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
-
Les bornes SG (mise à la terre du signal) et FG (terre fonctionnelle) sont connectées à l'intérieur du produit.
-
Une fois la borne FG connectée, assurez-vous que le fil est relié à la terre. Si le produit n'est pas relié à la terre, des interférences électromagnétiques (EMI) excessives peuvent survenir.
-
Assurez-vous que le fil de terre soit du même calibre ou supérieur par rapport aux fils d'alimentation.
-
N'utilisez pas des fils en aluminium pour le cordon d'alimentation.
-
Utilisez un fil de cuivre classé pour une température de 75 °C (167 °F) ou supérieure.
-
Le type de conducteur du cordon d'alimentation CC est un fil rigide ou toronné.
-
Si les extrémités de chaque fil ne sont pas torsadées correctement, les fils peuvent créer un court circuit. Lors de l'insertion d'un fil dans le connecteur CC, maintenez enfoncé le bouton d'ouverture et insérez le fil pendant que le ressort interne est enfoncé. Il est également possible de sertir et d'insérer une borne à broche ou une borne à embout.
-
Utilisez le circuit SELV (Safety Extra-Low Voltage) et le circuit LIM (Limited Energy) pour l'entrée CC.
|
Cordon d'alimentation CC |
|
|---|---|
|
Section transversale du cordon d'alimentation |
0,75...3,5 mm2 (18...12 AWG)*1 |
|
Type de conducteur |
Fil massif ou multibrin |
|
Longueur du conducteur |
10 mm (0,39 in) |
|
Tournevis recommandé |
Tournevis à tête plate (taille 0,6 x 3,5 mm) |
*1 Dans le cas d'une entrée de 12 Vcc, il est recommandé d'utiliser des fils épais afin de minimiser les chutes de tension dans le fil.
DANGER