Vorbereitung Gleichstromkabel
GEFAHR |
|---|
|
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
-
Die Klemmen SG (Signalerde) und FG (Funktionserde) sind im Produkt verbunden.
-
Wenn die Funktionserdeklemme (FG) angeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass der Draht geerdet ist. Ohne entsprechende Erdung des Geräts kann es zu übermäßigen elektromagnetischen Interferenzen (EMI) kommen.
-
Achten Sie darauf, dass der Erdungsdraht gleich stark oder stärker ist als die Leistungsdrähte.
-
Verwenden Sie keine Aluminiumdrähte im Netzkabel für die Stromversorgung.
-
Verwenden Sie einen Kupferdraht für min. 75 °C (167 °F).
-
Beim Leitertyp des Gleichstromkabels handelt es sich um einen Voll- oder Litzendraht.
-
Sind die Enden der einzelnen Drähte nicht korrekt verdrillt, können die Drähte einen Kurzschluss hervorrufen. Wenn Sie ein Kabel in den Gleichstrom-Steckverbinder einführen, halten Sie den Öffnungsknopf gedrückt und führen Sie das Kabel ein, während die interne Feder niedergedrückt wird. Alternativ können Sie auch einen Stift- oder Aderendhülsenkontakt crimpen und einsetzen.
-
Verwenden Sie für den DC-Eingang SELV-Schaltung (Safety Extra-Low Voltage) und LIM-Schaltung (Limited Energy).
|
Gleichstromkabel |
|
|---|---|
|
Netzkabel-Querschnittsfläche |
0,75...3,5 mm2 (18...12 AWG)*1 |
|
Leitertyp |
Massivdraht oder Litzendraht |
|
Leiterlänge |
10 mm (0,39 in) |
|
Empfohlener Schraubendreher |
Flachschraubendreher (Größe 0,6 x 3,5 mm) |
*1 Bei einem 12-V-Gleichstromeingang werden dicke Drähte empfohlen, um den Spannungsabfall in der Leitung zu minimieren.
GEFAHR