Spécifications de chaque interface
Utilisez uniquement le circuit SELV (Safety Extra-Low Voltage) pour connecter les interfaces.
|
Interface USB (Type-A) |
|
|
Connecteur |
USB 2.0 (Type-A) x 2 |
|
Tension d'alimentation |
5 Vcc ±5% |
|
Courant maximum fourni |
500 mA/port*1 |
|
Distance de transmission maximale |
5 m (16,4 ft) |
|
Interface Ethernet |
|
|
Connecteur |
Prise modulaire (RJ-45) x 2*2 |
|
Standard |
IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T*3 |
|
Interface de carte SD |
|
|
Connecteur |
Emplacement pour carte SD x 1. |
|
Standard |
SD/SDHC/SDXC, UHS-I pris en charge |
*1 Pour l'USB, le courant admissible est limité à 1 A au total.
*2 Le port ETH2 est désactivé par défaut. Utilisez les System Settings pour la modifier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Ethernet.
*3 Pour la communication 1000BASE-T, utilisez une paire de câbles Ethernet torsadés de la catégorie 5e ou plus élevée.