Especificaciones de cada interfaz
Use solamente el circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage, Seguridad de Voltaje Extra Bajo) para conectar las interfaces.
|
Interfaz USB (Tipo-A) |
|
|
Conector |
USB 2.0 (Tipo-A) x 2 |
|
Tensión del suministro de energía |
5 Vcc ±5% |
|
Corriente máxima suministrada |
500 mA/puerto*1 |
|
Distancia de transmisión máxima |
5 m (16,4 ft) |
|
Interfaz Ethernet |
|
|
Conector |
Modular tipo jack (RJ-45) x 2*2 |
|
Norma |
IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T*3 |
|
Interfaz de la tarjeta SD |
|
|
Conector |
Slot para tarjeta SD x 1 |
|
Norma |
SD/SDHC/SDXC, compatible con UHS-I |
*1 La corriente total permitida por USB está limitada a 1 A.
*2 El valor predeterminado de fábrica para el puerto ETH2 está deshabilitado. Utiliza System Settings para cambiarlo. Para obtener información detallada, consulte Ethernet.
*3 Para la comunicación 1000BASE-T, use cables Ethernet de par trenzado con una clasificación de categoría 5e o superior.