Kenndaten der einzelnen Schnittstellen
Verwenden Sie für den Anschluss der Schnittstellen ausschließlich die SELV-Schaltung (Safety Extra-Low Voltage).
|
USB-Schnittstelle (Typ-A) |
|
|
Stecker |
USB 2.0 (Typ-A) x 2 |
|
Netzspannung |
5 Vdc ±5% |
|
Maximaler bereitgestellter Strom |
500 mA/port*1 |
|
Maximale Übertragungsdistanz |
5 m (16,4 ft) |
|
Ethernet-Schnittstelle |
|
|
Stecker |
Modular Jack-Stecker (RJ-45) x 2*2 |
|
Normen |
IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T*3 |
|
SD-Kartenschnittstelle |
|
|
Stecker |
SD-Kartensteckplatz x 1 |
|
Normen |
SD/SDHC/SDXC-, UHS-I-unterstützt |
*1 Für USB ist der zulässige Strom auf insgesamt 1 A begrenzt.
*2 Die Werkseinstellung für den ETH2-Anschluss ist deaktiviert. Änderung ist über die System Settings möglich. Detaillierte Informationen finden Sie unter Ethernet.
*3 Verwenden Sie zur 1000BASE-T-Kommunikation Twisted-pair Ethernet-Kabel der Kategorie 5e oder höher.