DOCA0265ZH-07

测量菜单

简介

在本指南中,电气相被描述为相 1相 2相 3,其中涉及 IEC 标准。

描述

测量菜单包含以下子菜单:

1 级

2 级

3 级

功能说明

树形导航菜单

测量

电流

电流实时测量值

电压

电压实时测量值

功率

功率实时测量值

电能

电能实时测量值

频率

频率实时测量值

功率因数

功率因数实时测量值

带质量表测量屏幕

下列屏幕上将显示质量表,图形化显示测量值与预期范围的对比情况:

  • 3 个相电流不平衡的实时最大值,Iunb

  • 3 个 RMS 线电压的平均值 Vavg VLL(V)

  • 3 个线电压不平衡的实时最大值,Vunb VLL(%)

  • 频率 F

例如,对于频率屏幕,下列屏幕表示测量值与预期范围的对比情况:

绿色表示测量值正常:测量频率与预期频率的差异小于 1%

橙色指示测量值超出范围:测量频率与预期频率的差异介于 +1% 到 4% 之间或 -1% 到 -6% 之间

红色表示测量值显著超出范围:测量频率与预期频率的差异大于 +4% 或小于 -6%

电流

电流菜单显示下列测量值:

3 级

4 级

5 级

参数名称

电流

I

I1 (A)

1 的 RMS 电流

I2 (A)

2 的 RMS 电流

I3 (A)

3 的 RMS 电流

IN (A)(1)

中性线的 RMS 电流

Ig (A)(2)

RMS 接地电流

I Max

I1 Max (A)

1 的最大 RMS 电流

I2 Max (A)

2 的最大 RMS 电流

I3 Max (A)

3 的最大 RMS 电流

I Unb Max (%)

3 个最大相电流不平衡度的最大值的最大值

IN Max (A)(1)

中性线的最大 RMS 电流

Ig Max (A)(2)

RMS 接地电流最大值

I Avg

I Avg (A)(3)

3 个相 RMS 电流的平均值

I Unb

I(1、2、3)(%)

3 个相电流不平衡的实时最大值,有质量表

复位最大值

复位最大 RMS 电流,带最后一次复位的日期和时间

(1) 适用于连接并配置有 ENCT 的 4 极断路器或 3 极断路器

(2) 适用于 MicroLogic Active 6.0

(3) 适用于 MicroLogic Active E

电压

电压菜单显示下列测量值:

3 级

4 级

5 级

参数名称

电压

V

V12 (V)

RMS 线电压 1-2

V23 (V)

RMS 线电压 2-3

V31 (V)

RMS 线电压 3-1

V1N (V)(1)

RMS 相电压 1-N

V2N (V)(1)

RMS 相电压 2-N

V3N (V)(1)

RMS 相电压 3-N

V Max

V12 Max (V)

最大 RMS 线电压 1-2

V23 Max (V)

最大 RMS 线电压 2-3

V31 Max (V)

最大 RMS 线电压 3-1

VLL Unb Max (%)

3 个线电压不平衡的最大值的最大值

VLN Unb Max (%)(1)

3 个相电压不平衡的最大值的最大值

V1N Max (V)(1)

最大 RMS 相电压 1-N

V2N Max (V)(1)

最大 RMS 相电压 2-N

V3N Max (V)(1)

最大 RMS 相电压 3-N

V Min

V12 Min (V)

最小 RMS 线电压 1-2

V23 Min (V)

最小 RMS 线电压 2-3

V31 Min (V)

最小 RMS 线电压 3-1

V1N Min (V)(1)

最小 RMS 相电压 1-N

V2N Min (V)(1)

最小 RMS 相电压 2-N

V3N (Min V)(1)

最小 RMS 相电压 3-N

V Avg

VLL (V)

3 个 RMS 线电压的平均值 (V12+V23+V31)/3,有质量表

VLN (V)(1)

3 个 RMS 相电压的平均值 (V1N+V2N+V3N)/3

V Unb

VLL (%)

3 个线电压不平衡的实时最大值,有质量表

VLN (%)(1)

3 个相电压不平衡的实时最大值

复位最小值最大值

复位最小和最大 RMS 电压,带最后一次复位的日期和时间

(1) 适用于连接并配置有 ENVT 的 4 极断路器或 3 极断路器。

功率

功率菜单显示下列测量值:

3 级

4 级

5 级

参数名称

功率

P

P1 (kW)(1)

1 相的有功功率

P2 (kW)(1)

2 相的有功功率

P3 (kW)(1)

3 相的有功功率

Ptot (kW)

总有功功率

P MAX

P1 Max (kW)

1 的最大有功功率

P2 Max (kW)

2 的最大有功功率

P3 Max (kW)

3 的最大有功功率

Ptot Max (kW)

最大总有功功率

Q

Q1 (kvar)(1)

1 相的无功功率

Q2 (kvar)(1)

2 相的无功功率

Q3 (kvar)(1)

3 相的无功功率

Qtot (kvar)

总无功功率

Q MAX

Q1 Max (kvar)(1)

1 的最大无功功率

Q2 Max (kvar)(1)

2 的最大无功功率

Q3 Max (kvar)(1)

3 的最大无功功率

Qtot Max (kvar)

最大总无功功率

S

S1 (kVA)(1)

1 相的视在功率

S2 (kVA)(1)

2 相的视在功率

S3 (kVA)(1)

3 相的视在功率

Stot (kVA)

总视在功率

S Max

S1 Max (kVA)(1)

1 的最大视在功率

S2 Max (kVA)(1)

2 的最大视在功率

S3 Max (kVA)(1)

3 的最大视在功率

Stot Max (kVA)

最大总视在功率

复位最大值

复位最大功率,带最后一次复位的日期和时间

(1) 适用于连接并配置有 ENVT 的 4 极断路器或 3 极断路器。

电能

电能菜单显示下列测量值:

3 级

4 级

5 级

参数名称

电能

E total

Ep (kWh)

总有功电能

Eq (kVArh)

总无功电能

Es (kVAh)

总视在电能

E delivered

Ep (kWh)

传出到负载中的总有功电能(计为正)

Eq (kVArh)

传出到负载中的总无功电能(计为正)

E received

Ep (kWh)

从负载接收的总有功电能(计为负)

Eq (kVArh)

从负载接收的总无功电能(计为负)

复位计数器

复位累计电能,带最后一次复位的日期和时间

频率

频率菜单显示下列测量值:

3 级

4 级

5 级

参数名称

频率

F

F (Hz)

频率,带质量表

F Max / Min

F Max (Hz)

最大频率

F Min (Hz)

最小频率

相位旋转

参考

参考相位旋转

测量

测得的相位旋转

旋转

相位旋转状态:

  • 正常:测得的相位旋转与参考相位旋转一致

  • 反转:测得的相位旋转与参考相位旋转不一致

复位最小值最大值

复位最小和最大频率,带最后一次复位的日期和时间

功率因数菜单

功率因数菜单显示下列数据:

3 级

4 级

参数名称

功率因数

PF

总功率因数

Cos φ

总基波功率因数

网络

所显示的参数取决于功率因数的符号惯例以及所选择的 cos phi。

  • 如果选择了 IEEE,则显示的参数为:

    • 超前(超前时)

    • 滞后(滞后时)

  • 如果选择了 IEC(出厂设置),则显示的参数为:

    • 电容性(超前时)

    • 电感性(滞后时)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?