MicroLogic Active 网络设置
简介
下列设置与本地网络的特性有关。它们用于 MicroLogic Active 控制单元的测量功能。这些设置对保护无任何影响。
系统类型设置
对于 3 极断路器,可通过系统类型设置激活:
-
ENCT(外部中性线电流互感器)
-
ENVT(外部中性线电压接线,仅限 MicroLogic Active E/EP/Ei 控制单元)
在 MicroLogic Active 显示屏上,可以从 树形导航菜单 的中设置系统类型。
额定线电压 (MicroLogic Active E/EP/Ei)
可用设置包括:208 V / 220 V / 230 V / 240 V / 380 V / 400 V / 415 V / 440 V / 480 V / 500 V / 525 V / 550 V / 575 V / 600 V / 660 V / 690 V
缺省值 = 400 V。
在 MicroLogic Active E/EP/Ei 显示屏上,可以从 树形导航菜单 的中设置额定电压。
额定频率 (MicroLogic Active E/EP/Ei)
可用设置为:
-
50 Hz
-
60 Hz
在 MicroLogic Active E/EP/Ei 显示屏上,可以从 树形导航菜单 的中设置额定频率。
更改了额定频率设置后,必须重启 MicroLogic Active E/EP/Ei 控制单元,才能使新设置生效。
VT 比率 (MicroLogic Active E/EP/Ei)
VT 比率指电压互感器 (VT) 测量的初级与次级额定电压之比。
初级电压 (VT in) 值的范围为 100–1,250,以 1 为增量(出厂设置:690)。
次级电压 (VT out) 值的范围为 100–690,以 1 为增量(出厂设置:690)。
在 MicroLogic Active E/EP/Ei 显示屏上,可以从 树形导航菜单 的中设置一次电压和二次电压。