DOCA0265ZH-07

MicroLogic Active 测量值的特性

简介

下表显示 MicroLogic Active 控制单元中的可用测量并说明每种测量的下列信息:

  • 单位

  • 测量范围

电流

测量

单位

范围

  • 实时相电流值 I1I2I3

  • 最大相电流值 I1 Max、I2 Max、I3 Max

  • 最小相电流值 I1 Min、I2 Min、I3 Min

A

0(1)–20 In

  • 实时中性线电流值 IN(2)

  • 最大中性线电流值 IN MAX(2)

  • 最小中性线电流值 IN Min(2)

A

0(1)–20 In

  • 实时平均电流值 I Avg(3)

  • 最小平均电流值 Iavg MIN

A

0(1)–20 In

  • 实时接地故障电流值 Ig

  • 接地故障电流最大值 Ig Max

  • 接地故障电流最小值 Ig Min

A

0-20 In

(1) 如果电流低于最低可测量电流,则测量将恢复为 0 A。

  • 对于 MasterPacT MTZ1/MTZ2 断路器,最低可测量电流为:

    • 15 A(In ≥ 400 A 时)。

    • 5 A(In < 400 A 时)。

  • 对于 MasterPacT MTZ3 断路器,最低可测量电流为 30 A。

(2) 适用于连接并配置有 ENCT 的 4 极断路器或 3 极断路器。

(3) 仅适用于 MicroLogic Active E/EP/Ei 控制单元。

电流不平衡 (MicroLogic Active E/EP/Ei)

测量

范围

  • 3 个相电流不平衡的实时最大值

  • 3 个最大相电流不平衡度的最大值的最大值

0-100%

电流需量 (MicroLogic Active E/EP/Ei)

测量

单位

范围

  • 相(I1I2I3、Iavg)电流需用值

  • 相(I1I2I3、Iavg)高峰电流需用值

A

0-20 In

  • 中性线 (IN) 电流需用值(1)

  • 中性线 (IN) 高峰电流需用值(1)

A

0-20 In

(1) 适用于连接并配置有 ENCT 的 4 极断路器或 3 极断路器。

运行指标

测量

范围

相位旋转

123132

负载类型

超前滞后 (IEEE)

电容电感 (IEC)

电压 (MicroLogic Active E/EP/Ei)

测量

范围

  • 实时线电压值 V12V23V31

  • 线电压最大值 V12 MAX、V23 MAX、V31 MAX

  • 线电压最小值 V12 MIN、V23 MIN、V31 MIN

0(1)–1,150 V

  • 实时相电压 V1NV2NV3N(2)

  • 相电压最大值 V1N MAX、V2N MAX、V3N MAX(2)

  • 相电压最小值 V1N MIN、V2N MIN、V3N MIN(2)

0(1)-660 V

  • 实时平均线电压 Vavg LL

0(1)–1,150 V

  • 实时平均相电压 Vavg LN(2)

0(1)-600 V

(1) 如果电压低于最低可测量电压 (10 V),则测量值将恢复为 0 V。

(2) 适用于连接并配置有 ENVT 的 4 极断路器或 3 极断路器。

电压不平衡 (MicroLogic Active E/EP/Ei)

测量

范围

  • 3 个线电压不平衡的实时最大值 VLL Unb

0-100%

  • 3 个相电压不平衡的实时最大值 VLN Unb(1)

0-100%

  • 3 个最大线电压不平衡 VLL Unb Max 中的最大值

0-100%

  • 3 个最大相电压不平衡 VLN Unb Max 中的最大值(1)

0-100%

(1) 适用于连接并配置有 ENVT 的 4 极断路器或 3 极断路器。

功率 (MicroLogic Active E/EP/Ei)

测量

范围

  • 各相实时有功功率 P1P2P3(1)

  • 各相有功功率最大值 P1 MAX、P2 MAX、P3 MAX(1)

-16,000–+16,000 kW

  • 实时总有功功率 Ptot

  • 总有功功率最大值 Ptot MAX

-16,000–+16,000 kW

  • 各相实时无功功率 Q1Q2Q3(1)

  • 各相无功功率最大值 Q1 MAX、Q2 MAX、Q3 MAX(1)

-16,000– +16,000 kvar

  • 实时总无功功率 Qtot

  • 总无功功率最大值 Qtot MAX

-16,000– +16,000 kvar

  • 各相实时视在功率 S1S2S3(1)

  • 各相视在功率最大值 S1 MAX、S2 MAX、S3 MAX(1)

-16,000– +16,000 kVA

  • 实时总视在功率 Stot

  • 总视在功率最大值 Stot MAX

-16,000– +16,000 kVA

(1) 适用于连接并配置有 ENVT 的 4 极断路器或 3 极断路器。

功率需量 (MicroLogic Active E/EP/Ei)

测量

范围

  • 总有功功率需用值

  • 总峰值有功功率需用值

-16,000–+16,000 kW

  • 总无功功率需用值

  • 总峰值无功功率需用值

-16,000– +16,000 kvar

  • 总视在功率需用值

  • 总峰值视在功率需用值

-16,000– +16,000 kVA

功率因数 PFcos φ (MicroLogic Active E/EP/Ei)

测量

范围

  • 实时总功率因数 PF

  • 总功率因数最大值 PF Max

  • 总功率因数最小值 PF Min

-1.00–+1.00

  • 实时总计 cos φ

  • 最大值 cos φ Max

  • 最小值 cos φ Min

-1.00–+1.00

各相实时功率因数 PFAPFBPFC(1)

-1.00–+1.00

  • 各相最大功率因数 PFA MAX、PFB MAX、PFC MAX(1)

  • 各相最小功率因数 PFA MIN、PFB MIN、PFC MIN(1)

-1.00–+1.00

(1) 适用于连接并配置有 ENVT 的 4 极断路器或 3 极断路器。

频率 (MicroLogic Active E/EP/Ei)

测量

范围

  • 频率

  • 最大频率

  • 最小频率

40-70 Hz

可复位电能表 (MicroLogic Active E/EP/Ei)

测量

范围

总有功电能值 Ep

-10,000,000 至 +10,000,000 kWh

总有功电能值 Ep delivered 和 Ep received

-10,000,000 至 +10,000,000 kWh

总无功电能值 Eq

-10,000,000 至 +10,000,000 kVARh

总无功电能值 Eq delivered 和 Eq received

-10,000,000 至 +10,000,000 kVARh

视在电能 Es

-10,000,000 至 +10,000,000 kVAh

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?