DOCA0265ZH-07

执行初级注入测试

描述

危险
电击、爆炸或电弧闪光危险
对断路器的每个极点执行初级注入测试,以检查 MicroLogic Active 控制单元是否能够提供标准保护功能。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

必须对断路器的每个极点进行初级注入测试,以确认脱扣系统正确连接,以及 MicroLogic Active 控制单元能够提供标准保护功能,例如在电网发生事故时使断路器脱扣。通过将受控电流从外部电源注入断路器的一次电路中来执行测试。

准备初级注入测试

MasterPacT MTZ1MasterPacT MTZ2 断路器的初级注入测试套件接线图如下图所示。

在 R1 和 CTR1 之间使用 2.5 mm2 电缆。

B1

MCB 断路器 10 A

T1

变压器 250 VA

B2

MCB 断路器 16 A

CTR1

控制继电器

P.B.

按钮

R1

电阻 300 W - 2.2 Ω

J1

用于连接到一极的上游和等效下游的夹头

材料单

Schneider Electric 建议对 MasterPacT MTZ1MasterPacT MTZ2 断路器使用初级注入测试套件的下列组件。

示意图参考

项目

供应商

型号

数量

B1

断路器 DT40 – 10 A + Vigi 30 mA

Schneider Electric

A9D55610

1

T1

变压器 250VA 220 Vac – 24 Vac

BLOCK

FST 250/24

1

B2

断路器 DT40 – 16 A + Vigi 30 mA

Schneider Electric

A9N21025+

A9N21454

1

CTR1

辅助 Zelio 继电器

Schneider Electric

RSB2A080B7

1

P.B

带常开触点的按钮

Schneider Electric

XB4BL41

1

R1

电阻器 2.2 Ω - 300 W

WIDAP

160169

1

Conrad

1525215

1

J1

夹头

GRELUMA

ZL373LUM

2

用于万用表连接的端子块

Schneider Electric

47075

2

注: 对于 MasterPacT MTZ3 初级注入测试套件,请联系 Schneider Electric 客户关爱中心。

执行初级注入测试

对断路器的每个极点执行此测试。

步骤

操作

1

开始之前,请断开断路器与配电盘网络的连接。

2

通过将弹簧储能手柄下拉七次,来使机构储能。

3

按下断路器正面的合闸按钮,以使断路器合闸。

4

如上面的接线图所示,使用夹头 (J1) 将断路器的一次电路连接到套件。

  • MasterPacT MTZ1MasterPacT MTZ2 断路器使用 10 A 24 Vac 电源。

  • MasterPacT MTZ3 断路器使用 30 A 24 Vac 电源。

将外部电源连接到其中一极的上游和下游。

5

  • 将万用表的正极探头连接到 UC1 端子块上的 M1。

  • 将万用表的负极探头连接到 UC2 端子块上的 M3。

6

按下该按钮,以将电流注入断路器。

7

等到电压读数大于 1 Vdc。

8

如果测得的电压大于 1 Vdc,则测试通过。

初级注入测试套件示例

A

断路器块

B

连接上游极的夹头

C

初级注入测试套件

D

连接下游极的夹头

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.