准备更换
更换用 MicroLogic Active 控制单元
在具有等效功能的情况下,MicroLogic Active 控制单元可更换为部件号相同的 MicroLogic Active 控制单元,或使用下表所述的相应备用 MicroLogic Active 控制单元进行升级。
|
初始 MicroLogic Active 控制单元 |
更换用 MicroLogic Active 控制单元 |
||
|---|---|---|---|
|
描述 |
部件号 |
描述 |
部件号 |
|
MicroLogic Active 2.0 A 控制单元 |
LV933071 |
MicroLogic Active 2.0 E 备件 |
LV947600SP |
|
MicroLogic Active 5.0 A 控制单元 |
LV933072 |
MicroLogic Active 6.0 E 备件 |
LV947603SP |
|
MicroLogic Active 6.0 A 控制单元 |
LV933073 |
MicroLogic Active 6.0 E 备件 |
LV947603SP |
|
MicroLogic Active 2.0 E 控制单元 |
LV947600 |
MicroLogic Active 2.0 E 备件 |
LV947600SP |
|
MicroLogic Active 5.0 E 控制单元 |
LV947602 |
MicroLogic Active 6.0 E 备件 |
LV947603SP |
|
MicroLogic Active 6.0 E 控制单元 |
LV947603 |
MicroLogic Active 6.0 E 备件 |
LV947603SP |
|
MicroLogic Active 6.0 Ei 控制单元 |
LV949603 |
MicroLogic Active 6.0 Ei 备件 |
LV949603SP |
|
支持 Zigbee 无线通讯的 MicroLogic Active 2.0 AP 控制单元。 |
LV933071W |
MicroLogic Active 2.0 EP 备件 |
LV947600WSP |
|
支持 Zigbee 无线通讯的 MicroLogic Active 5.0 AP 控制单元。 |
LV933072W |
MicroLogic Active 6.0 EP 备件 |
LV947603WSP |
|
支持 Zigbee 无线通讯的 MicroLogic Active 6.0 AP 控制单元。 |
LV933073W |
MicroLogic Active 6.0 EP 备件 |
LV947603WSP |
|
支持 Zigbee 无线通讯的 MicroLogic Active 2.0 AP 控制单元。 |
LV947600W |
MicroLogic Active 2.0 EP 备件 |
LV947600WSP |
|
支持 Zigbee 无线通讯的 MicroLogic Active 5.0 AP 控制单元。 |
LV947602W |
MicroLogic Active 6.0 EP 备件 |
LV947603WSP |
|
支持 Zigbee 无线通讯的 MicroLogic Active 6.0 AP 控制单元。 |
LV947603W |
MicroLogic Active 6.0 EP 备件 |
LV947603WSP |
订购备件
通过 MySchneider 应用程序订购备件。