HRB1684302-15

Unités configurables

Code

Unité

Description

0

Pas d’unité

1

%

Pourcentage

2

°C

Degrés Celsius

3

°F

Degrés Fahrenheit

4

Deg.

Degrés d’angle

5

Hz

Hertz

6

A
(par défaut)

Ampères

7

kA

Kiloampères

8

V

Volts

9

kV

Kilovolts

10

MV

Mégavolts

11

W

Watts

12

kW

Kilowatts

13

MW

Mégawatts

14

VAR

Volt-ampère réactif

15

kVAR

Kilovolt-ampère réactif

16

MVAR

Mégavolt-ampère réactif

17

VA

Volts-ampères

18

kVA

Kilovolts-ampères

19

MVA

Mégavolts-ampères

20

Wh

Watt-heure

21

kWh

Kilowatt-heure

22

MWh

Mégawatt-heure

23

VARh

Volt-ampère-heure réactif

24

kVARh

Kilovolt-ampère-heure réactif

25

MVARh

Mégavolt-ampère-heure réactif

26

VAh

Volts-ampères-heures

27

kVAh

Kilovolts-ampères-heures

28

MVAh

Mégavolts-ampères-heures

29

Secondes

Secondes

30

Minutes

Minutes

31

Heures

Heures

32

Octets (RAM)

Octets

33

Kilooctets (RAM)

Kilo-octets

34

$

Dollars

35

gal

Gallons

36

gal/h

Gallons/heure

37

gal/min

Gallons/minute

38

cfm

Pied cube/min

39

PSI

PSI

40

BTU

BTU

41

L

Litres

42

tonnes-heures

Tonnes-heures

43

l/h

Litres/heure

44

l/min

Litres/mn

45

Euros

46

ms

Millisecondes

47

m3

Mètres cubes

48

m3/s

Mètres cubes/s

49

m3/min

Mètres cubes/mn

50

m3/h

Mètres cubes/heure

51

Pa

Pascals

52

Bars

Bars

53

RPM

tours/mn

55

BTU/h

BTU/heure

56

PSIG

Livres/pouce carré manométrique

57

SCFM

Pied cube/mn (standard)

58

MCF

Mille pieds cubes

59

Therm

Therm

60

SCFH

Pied cube/heure (standard)

61

PSIA

Livres/pouce carré absolu

62

lb

Livres

63

kg

kilogramme

64

klb

kilo-livres

65

lb/h

Livres/heure

66

ton/h

Tonnes/heure

67

kg/h

kilogramme/heure

68

in Hg

Pouces de mercure

69

kPa

Kilopascals

70

%HR

Pourcentage d’humidité relative

71

ml/h

Miles par heure

72

m/s

Mètres/s

73

mV/cal/(cm²/min)

Millivolts/calorie/(centimètre carré/min)

74

in

Pouces

75

mm

Millimètres

76

GWh

Gigawatt-heure

77

GVARh

Gigavolt-ampère-heure réactif

78

GVAh

Gigavolts-ampères-heures

79

Ah

Ampères-heures

80

kAh

Kiloampères-heures

81

Therm/h

Therm/heure

Code QR pour cette page

Contenu utile ?