DOCA0170ZH-05

技术特性

环境特性

特性

符合标准

  • IEC 61010-1

  • IEC 60947-6-2

  • UL 61010-1

认证

cULus、61010-1

CE

环境温度

储存

-40 °C...+85 °C (-40 °F...+185 °F)

工作

-10 °C...+55 °C (14 °F...+131 °F)

防护处理

ULV0,符合 IEC/EN 60068-2-30

污染

3 级

Service Interface 电气特性

特性

输入电压

24 Vdc –20%/+10%,525 mA(最大)

额定功率

10 W

输出电压

24 Vdc –20%/+10%,120 mA

外部适配器电气特性

特性

适配器类型

AC/DC 壁挂式适配器

输入电压

110...230 Vac,2 类

额定功率

12 W

输出电压

24 Vdc

机械特性

特性

机械冲击

符合 IEC 62262 IK07

安装

壁挂式或台面式模块

连接

磁铁

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.