DOCA0170FR-05

Caractéristiques techniques

Caractéristiques environnementales

Caractéristiques

Valeur

Normes

  • IEC 61010-1

  • IEC 60947-6-2

  • UL 61010-1

Certification

cULus, 61010-1

CE

Température ambiante

Stockage

-40 °C...+85 °C (-40 °F...+185 °F)

Fonctionnement

-10 °C...+55 °C (14 °F...+131 °F)

Traitement de protection

ULV0, conforme à la norme IEC/EN 60068-2-30

Pollution

Niveau 3

Caractéristiques électriques de Service Interface

Caractéristiques

Valeur

Tension d'entrée

24 VCC -20 %/+10 %, 525 mA max.

Puissance nominale

10 W

Tension en sortie

24 VCC -20 %/+10 %,120 mA

Caractéristiques électriques de l'adaptateur externe

Caractéristiques

Valeur

Type d'adaptateur

Adaptateur de montage mural CA/CC

Tension d'entrée

110 à 230 VCA, classe 2

Puissance nominale

12 W

Tension en sortie

24 VCC

Caractéristiques mécaniques

Caractéristiques

Valeur

Impact mécanique

Conforme à la norme IEC 62262 IK07

Montage

Module de montage mural ou sur plateau

Raccordements

Aimant

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.