8536IB1905TR-05

Tek Yönlü Y/Ü Motor

Bu işlev bloğu, bir yıldız üçgen motoru tek yönde yönetmek için kullanılır.

MotorYDOneDirection İşlev Bloğu

Modbus TCP Girişleri—Tek Yönlü Y/Ü Motor

Giriş Adı

Adres

Başlangıç Biti

Boyut (Bit)

İleri Çalışma

8501

0

1

Açtırma Sıfırlama

8501

3

1

Modbus TCP Çıkışları—Tek Yönlü Y/Ü Motor

Çıkış Adı

Adres

Başlangıç Biti

Boyut (Bit)

Sıfırlama için Termik Aşırı Yük Zamanı

450

0

16

Koruma Açtırması Mesajı 1

452

0

16

Koruma Açtırması Mesajı 2

453

0

16

Koruma Alarmı Mesajı 1

461

0

16

Koruma Alarmı Mesajı 2

462

0

16

IRMS Ortalama

500

0

32

Açtırma için Termik Aşırı Yük Zamanı

511

0

16

Hazır

3201

0

1

İleri Çalışma Durumu

3201

1

1

Tripped

3201

2

1

Alarm

3201

3

1

Çalışma Y Durumu

3201

6

1

Çalışma D Durumu

3201

7

1

Yükleme Çalışıyor

3201

8

1

Sıfırlama için Hazır

3201

9

1

Yükleme Başlıyor

3201

15

1

Varlık Alarmı

3202

3

1

Yukarı Akış Voltajı Mevcut 1

3202

12

1

Yukarı Akış Voltajı Mevcut 2

3202

13

1

Yukarı Akış Voltajı Mevcut 3

3202

14

1

Baypas Komutu Durumu

3215

0

1

Yerel İleri Çalışma Durumu

3215

1

1

Manuel Mod Geçersiz Kılma Durumu

3215

7

1

Öngörücü Alarm Durumu

3217

0

16

PV Girişi 0

3224

0

16

PV Girişi 1

3225

0

16

PV Girişi 2

3226

0

16

PV Girişi 3

3227

0

16

PV Girişi 4

3228

0

16

PV Anahtarı 0

3230

0

1

PV Anahtarı 1

3230

1

1

PV Anahtarı 2

3230

2

1

PV Anahtarı 3

3230

3

1

PV Anahtarı 4

3230

4

1

Kullanılan Motor Termal Kapasitesi

9630

0

8

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?