8536IB1905TR-05

Tanılamalar

Bu işlev bloğu seçilen avatar için aşağıdaki işlevleri yerine getirir:

  • Tanılama bilgilerini verir

  • Maksimum IRMS kaydını sıfırlar

  • Açtırma sayaçlarının değerlerini verir ve tüm açtırma sayaçlarını sıfırlar

  • Açtırma kayıtlarının değerlerini verir

  • Alarm sayaçlarının değerlerini verir ve tüm alarm sayaçlarını sıfırlar

Tanılama İşlev Bloğu

Modbus TCP Girişleri—Tanılama

Giriş Adı

Adres

Başlangıç Biti

Boyut (Bit)

Açtırma Sayacını Sıfırla

710

0

1

Alarm Sayacını Sıfırla

710

1

1

Maksimum IRMS Sıfırla

710

2

1

Modbus TCP Çıkışları—Tanılama

Çıkış Adı

Adres

Başlangıç Biti

Boyut (Bit)

Maksimum Ortalama IRMS

32

0

16

Topraklama Akımı Açtırma Sayısı

102

0

16

Termal Aşırı Yük Açtırma Sayısı

103

0

16

Uzun Başlatma Açtırması Sayısı

104

0

16

Sıkışma Açtırması Sayısı

105

0

16

Geçerli Faz Dengesizliği Açtırması Sayısı

106

0

16

Düşük Akım Açtırması Sayısı

107

0

16

Termal Aşırı Yük Alarmı Sayısı

116

0

16

Tüm Açtırmaların Sayısı

122

0

16

Tüm Alarmların Sayısı

123

0

16

Bayılma Açtırması Sayısı

129

0

16

Aşırı Akım Açtırması Sayısı

130

0

16

Geçerli Faz Kaybı Açtırması Sayısı

131

0

16

Motor Aşırı Isınma Açtırması Sayısı

132

0

16

Faz Tersine Çevirme Açtırması Sayısı

135

0

16

Açtırma Kaydı 1

150

0

80

Açtırma Kaydı 2

180

0

80

Açtırma Kaydı 3

210

0

80

Açtırma Kaydı 4

240

0

80

Açtırma Kaydı 5

270

0

80

IRMS Faz 1

502

0

32

IRMS Faz 2

504

0

32

IRMS Faz 3

506

0

32

Faz Yapılandırması Açtırması Sayısı

1500

0

16

Topraklama Akımı Alarmı Sayısı

1502

0

16

Sıkışma Alarmı Sayısı

1505

0

16

Geçerli Faz Dengesizliği Alarmı Sayısı

1506

0

16

Düşük Akım Alarmı Sayısı

1507

0

16

Aşırı Akım Alarmı Sayısı

1530

0

16

Motor Aşırı Isınma Alarmı Sayısı

1532

0

16

Maks Ortalama IRMS Tarih Bilgisi

2104

0

64

Yukarı Akış Voltajı Mevcut 1

3202

12

1

Yukarı Akış Voltajı Mevcut 2

3202

13

1

Yukarı Akış Voltajı Mevcut 3

3202

14

1

Yukarı Akış Voltajı Mevcut 4

3202

15

1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?