PROFINET Döngüsel Olmayan Veri
PROFINET’teki döngüsel olmayan iletişim, genellikle her defasında bir talep olmak üzere, düşük öncelikli olarak ele alınırken haberleşme modülünde döngüsel iletişim yoktur. Sunucu aygıt döngüsel olmayan talebi hemen işleyemezse, istemci birime yanıtın geciktiği sinyalini verir. İstemci, sınırlı bir süre boyunca olmak üzere sunucu aygıt talebi işleyene kadar yanıtı bekler. Bu şekilde, gerektiğinde sunucu aldığı taleplerin sayısını azaltabilir.
TeSys™ island, PROFINET döngüsel olmayan veri seti alışverişi için aşağıdaki alt slotları ve indeks aralıklarını destekler.
PROFINET Döngüsel Olmayan Veri
|
Veri Seti |
Slot |
Alt Slot |
İndeks |
| Sistem Tanılaması | 0 | 3 | 1 |
| Sistem Enerjisi 1 | 0 | 3 | 2 |
| Sistem Enerjisi 2 | 0 | 3 | 3 |
| Sistem Varlık Yönetimi | 0 | 3 | 4 |
| Sistem Kombine Çıkışı | 0 | 3 | 5 |
| Sistem Saati | 0 | 3 | 6 |
| Kontrol | 1–21 | 3 | 0 |
| Enerji | 1–21 | 3 | 1 |
| Tanılama | 1–21 | 3 | 2 |
| Varlık Yönetimi | 101–121 | 3 | 0 |
Bundan sonraki bölümlerde, TeSys™ island tarafından desteklenen döngüsel olmayan veri setleri verilmektedir ve bunlar hem PROFINET hem de PROFIBUS için geçerlidir.