DOCA0128ZH-02

接线 - 概述

概述

LTMR 控制器和 LTME 扩展模块的每部分接线都通过其特性进行了详细说明:

通讯端口的接线取决于通讯协议,将在每个通讯指南中单独说明。

接线规则

必须遵守以下接线规则,以减少由于 EMC 而对 LTMR 控制器行为所产生的干扰:

  • 通讯电缆以及电源电缆和/或控制电缆之间保持尽可能大的距离(最少 30 厘米或 11.8 英寸)。

  • 如有必要,以正确的角度穿过不同类型的电缆。

  • 不要弯曲或损坏电缆。最小弯曲半径是电缆直径的 10 倍。

  • 避免电缆的通道上存在尖锐角。

  • 使用屏蔽电缆连接接地电流传感器:

    • 必须将屏蔽电缆连接到保护接地端的两端。

    • 屏蔽电缆与保护接地端的连接必须尽可能短。

    • 如有必要,请一并连接所有屏蔽层。

    • 使用束套执行屏蔽层接地。

  • 在所有接触器和继电器的接触器线圈上添加滤波器。

  • 在可拆卸抽屉周围沿接地板放置电缆。

有关更多信息,请参阅电气安装指南(仅提供英文版本)的电磁兼容性 (EMC) 一章。

接线图示例:LTMR 控制三相电机

下图显示了用于在三线(脉冲)独立模式下控制三相电机的 LTMR 控制器及其 LTME 扩展模块的接线:

A1,A2 LTMR 控制器电源

B1,B2 逻辑输出专用电源

接线图示例:LTMR 控制单相电机

下图显示了用于在三线(脉冲)独立模式下控制单相电机的 LTMR 控制器及其 LTME 扩展模块的接线:

A1,A2 LTMR 控制器电源

B1,B2 逻辑输出专用电源

LTMR 控制器插件端子和引脚分配

LTMR 控制器具有以下插件端子和引脚分配:

端子块

引脚

描述

控制电压、逻辑输入和公共源端子

A1

电源电压输入 (+ / ∼)

A2

直流模块电源的负极,或交流模块控制电源变压器的接地二次电流 (– / ∼)

I.1

逻辑输入 1

I.2

逻辑输入 2

I.3

逻辑输入 3

I.4

逻辑输入 4

I.5

逻辑输入 5

I.6

逻辑输入 6

C

输入共用项

O.4 逻辑输出端子

97–98

常开触点

95–96

常闭触点

注意:97-98 触点和 95-96 触点在同一个继电器上,因此一对触点的开启/闭合状态总是与另一对的状态相反。

O.1 到 O.3 逻辑输出端子

13–14

常开触点 – 逻辑输出 1

23–24

常开触点 – 逻辑输出 2

33–34

常开触点 – 逻辑输出 3

LTMR 控制器具有以下用于不同通讯协议的插入式端子和引脚分配:

通讯协议

端子块

引脚

描述

Ethernet

接地电流脱扣输入和温度传感器输入

Z1–Z2

外部接地电流传感器的连接

T1–T2

电机温度传感器连接

PROFIBUS DP

接地电流脱扣输入与温度传感器输入以及 PLC 端子

Z1–Z2

外部接地电流传感器的连接

T1–T2

嵌入式电机温度感应元件连接

S

PROFIBUS DP 屏蔽层或 FE 引脚

A

接收/传输数据 N 引脚,A 线

B

接收/传输数据 P 引脚,B 线

DGND

数据接地引脚

VP

电源引脚)

CANopen

接地电流脱扣输入与温度传感器输入以及 PLC 端子

Z1–Z2

外部接地电流传感器的连接

T1–T2

嵌入式电机温度感应元件连接

V-

CANopen 共用引脚

CAN.L

CAN.L 引脚(低显性值)

S

CANopen 屏蔽层引脚

CAN.H

CAN.H 引脚(高显性值)

V+

CANopen 外部电源)

DeviceNet

接地电流脱扣输入与温度传感器输入以及 PLC 端子

Z1–Z2

外部接地电流传感器的连接

T1–T2

嵌入式电机温度感应元件连接

V–

DeviceNet 共用引脚

CAN.L

DeviceNetCAN.L 引脚(低显性值)

S

DeviceNet 屏蔽层引脚

CAN.H

DeviceNetCAN.H 引脚(高显性值)

V+

DeviceNet 外部电源引脚

LTME 扩展模块插件端子和引脚分配

LTME 扩展模块具有以下插件端子和引脚分配:

端子块

引脚

描述

电压输入

LV1

1 相输入电压

LV2

2 相输入电压

LV3

3 相输入电压

逻辑输入和共用端子

I.7

逻辑输入 7

C7

I.7 共用项

I.8

逻辑输入 I.8

C8

I.8 共用项

I.9

逻辑输入 I.9

C9

I.9 共用项

I.10

逻辑输入 I.10

C10

I.10 共用项

端子接线特性

LTMR 控制器和 LTME 扩展模块端子具有相同的特性。

端子的绝缘额定值为 320 Vac。

下表描述可用于接线端子的电缆特性:

电缆类型

导线数量

导线截面

mm²

AWG

挠性(标准)电缆

单根导线

0.2...2.5

24...14

两根导线

0.2...1.5

24...16

实心电缆

单根导线

0.2...2.5

24...14

两根导线

0.2...1.0

24...18

具有绝缘电缆端的挠性(标准)电缆

单根导线

0.25...2.5

24...14

两根导线

0.5...1.5

20...16

具有非绝缘电缆端的挠性(标准)电缆

单根导线

0.25...2.5

24...14

两根导线

0.2...1.0

24...18

下表介绍端子的特性:

齿距

5.08 mm

0.2 in.

拧紧扭矩

0.5 至 0.6 N•m

5 lb-in

平头螺丝刀

3 mm

0.10 in.

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.