FLC(满载电流)设置
FLC 定义
满载电流 (FLC) 表示 LTMR 控制器所保护的电机的实际满载电流。FLC 是电机的一个特性,可在电机铭牌上找到。
很多保护参数都会设置成 FLC 的倍数。
FLC 可在 FLCmin 至 FLCmax 之间设定。
下面详细列举几个 FLC 设置示例。
其他定义
负载 CT 比 = 负载 CT 一次电流/(负载 CT 二次电流 * 流经次数)
电流传感器最大值 = 电流范围最大值 * 负载 CT 比
电流范围最大值由 LTMR 控制器商业参考决定。它以 0.1 A 为单位存储,它的值是下面几个数字之一:8.0、27.0 或 100.0 A。
接触器额定值 以 0.1 A 为单位存储,并由用户在 1.0 至 1000.0 A 之间设定。
FLCmax 是指电流传感器最大值和接触器额定值之中较小的一个值。
FLCmin = 电流传感器最大值/ 20(四舍五入到 0.01 A 位)。内部存储 FLCmin 时以 0.01 A 为单位。
-
电流传感器最大值和/或负载 CT 比修改后,FLC 的值也会随之改动。
-
切勿让 FLC 的设定值低于 FLCmin。
安培与 FLC 设置的转换
FLC 的值以 FLCmax 百分比的形式存储
FLC (%) = FLC (A) / FLCmax
示例 1(无外部 CT)
数据:
-
FLC (A) = 0.43 A
-
电流范围最大值 = 8.0 A
-
负载 CT 一次电流 = 1
-
负载 CT 二次电流 = 1
-
流经次数 = 1
-
接触器额定值 = 810.0 A
流经一次计算得到的参数:
-
负载 CT 比 = 负载 CT 一次电流/(负载 CT 二次电流 * 流经次数)= 1 / (1 * 1) = 1.0
-
电流传感器最大值 = 电流范围最大值 * 负载 CT 比 = 8.0 * 1.0 = 8.0 A
-
FLCmax = 最小值(电流传感器最大值,接触器额定值)= 最小值(8.0,810.0)= 8.0 A
-
FLCmin = 电流传感器最大值 / 20 = 8.0 / 20 = 0.40 A
-
FLC (in %) = FLC (A) / FLCmax = 0.43 / 8.0 = 5 %
示例 2(无外部 CT,流经多次)
数据:
-
FLC (A) = 0.43 A
-
电流范围最大值 = 8.0 A
-
负载 CT 一次电流 = 1
-
负载 CT 二次电流 = 1
-
流经次数 = 5
-
接触器额定值 = 810.0 A
流经五次计算得到的参数:
-
负载 CT 比 = 负载 CT 一次电流/(负载 CT 二次电流 * 流经次数)= 1 / (1 * 5) = 0.2
-
电流传感器最大值 = 电流范围最大值 * 负载 CT 比 = 8.0 * 0.2 = 1.6 A
-
FLCmax = 最小值(电流传感器最大值,接触器额定值)= 最小值(1.6,810.0)= 1.6 A
-
FLCmin = 电流传感器最大值 / 20 = 1.6 / 20 = 0.08 A
-
FLC (in %) = FLC (A) / FLCmax = 0.43 / 1.6 = 27 %
示例 3(外部 CT,接触器额定值降低)
数据:
-
FLC (A) = 135 A
-
电流范围最大值 = 8.0 A
-
负载 CT 一次电流 = 200
-
负载 CT 二次电流 = 1
-
流经次数 = 1
-
接触器额定值 = 150.0 A
流经一次计算得到的参数:
-
负载 CT 比 = 负载 CT 一次电流/(负载 CT 二次电流 * 流经次数)= 200 / (1 * 1) = 200.0
-
电流传感器最大值 = 电流范围最大值 * 负载 CT 比 = 8.0 * 200.0 = 1600.0 A
-
FLCmax = 最小值(电流传感器最大值,接触器额定值)= 最小值(1600.0,150.0)= 150.0 A
-
FLCmin = 电流传感器最大值 / 20 = 1600.0 / 20 = 80.0 A
-
FLC (in %) = FLC (A) / FLCmax = 135 / 150.0 = 90 %