System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Heizung

Wiser-Heizkörperthermostat 2.0

CCTFR6110

CCTFR6111

CCTFR6918 (3 x CCTFR6110)

Der Wiser Heizkörperthermostat 2.0 verwendet integrierte Temperatursensoren, um den Wasserfluss durch einen Heizkörper zu steuern und so die Temperatur in einem Raum zu regulieren. Die Zieltemperatur und die Umschaltzeiten werden in der Wiser Home App festgelegt.

Kurzanleitung (PDF)

Geräte-Benutzerhandbuch

Wiser Heizkörperthermostat

CCTFR6100
CCTFR6101

Bietet individuelle Temperatursteuerung für Heizkörper.

Kurzanleitung (PDF)

Geräte-Benutzerhandbuch

Wiser Raumthermostat mit Anzeige

CCTFR6400
CCTFR6401

Drahtlose, batteriebetriebene, farbige Touchbutton-Anzeige zur Einstellung der Raumtemperatur.

Wiser Funkempfänger 16 A für Temperaturregelung

CCTFR6700

Steuerung der elektrischen Heizgeräte mit Ein/Aus-Befehlen (Relaisausgang) oder Fil-Pilote-Befehlen.

Wiser Verteilerleiste für Fußbodenheizung

CCTFR6600
CCTFR6610
CCTFR6620

Steuerung der Ventilköpfe des thermischen Stellantriebs zur Regelung des Durchflusses von Warmwasser in den Fußbodenheizungsrohren.

Kurzanleitung (PDF)

Geräte-Benutzerhandbuch

Connected Raumtemperaturregler-Modul, ZB

MEG5779-0xxx

MEG5779-60xx

Überprüfen Sie die aktuelle Raumtemperatur, stellen Sie die gewünschte Temperatur ein und aktivieren Sie den Boost-Modus.

Mit einem angeschlossenen Connected Raumtemperaturregler-Einsatz zu ergänzen.

Kurzanleitung

Geräte-Benutzerhandbuch (mit 2A-Einsatz)

Geräte-Benutzerhandbuch (mit 16-A-Einsatz)

Connected Raumtemperaturregler-Einsatz, 2A

MEG5777-0000

Steuerung wasserbasierter Heiz- und Kühlanwendungen wie wasserbasierte Fußbodenheizung und Heizkörperheizung.

Mit dem Connected Raumtemperaturregler-Modul zu ergänzen.

Connected Raumtemperaturregler-Einsatz, 16A

MEG5777-0001

Steuert wasserbasierte Heiz- und Kühlungsanwendungen, wie z. B. elektrische Fußbodenheizung oder elektrische Heizkörper, kann aber auch zur Steuerung von netzbetriebenen Motorventilen oder Umwälzpumpen für wasserbasierte Heizung verwendet werden.

Mit dem Connected Raumtemperaturregler-Modul zu ergänzen.

Kurzanleitung

Geräte-Benutzerhandbuch

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.