Protection contre les défauts à la terre sur les déclencheurs MicroLogic 6.0A/E
-
Un défaut à la terre dans les conducteurs de protection peut provoquer une hausse de température locale à l'emplacement du défaut ou dans les conducteurs.
La fonction de protection contre les défauts à la terre a pour but d'éliminer ce type de défaut.
-
Il existe deux types de protection contre les défauts à la terre, selon le type d'installation.
Type
Description
Résiduel
-
La fonction détermine le courant homopolaire, c'est-à-dire la somme vectorielle des courants de phase et du neutre.
-
Elle détecte les défauts à la terre en aval du disjoncteur.
SGR (Source Ground Return)
-
A l’aide d’un capteur externe spécial, cette fonction mesure directement le courant de défaut retourné au transformateur via le câble de mise à la terre.
-
Elle détecte les défauts à la terre en amont et en aval du disjoncteur
-
La distance maximale entre le capteur et le disjoncteur est de 10 m (33 pi.).
-
-
Les protections de terre et de neutre sont indépendantes et peuvent donc être combinées.
-
Sélectivité logique (ZSI).
Les fonctions de protection court retard et contre les défauts à la terre permettent la sélectivité temporelle en retardant les appareils en amont afin de laisser aux appareils en aval le temps nécessaire pour effacer le défaut. La fonction ZSI peut être utilisée pour obtenir une sélectivité totale entre les disjoncteurs à l'aide d'un câblage externe.
Pour les caractéristiques et le câblage externe de la fonction ZSI, reportez-vous à la section Sélectivité logique (ZSI).
Seuil de déclenchement de la protection de terre Ig
|
Seuil lg (précision ± 10 %) |
In ≤ 400 A |
Ig = In x... |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1 |
|||
|
400 A < In ≤ 1200 A |
Ig = In x... |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1 |
|
|
In > 1200 A |
Ig = ... |
500 A |
640 A |
720 A |
800 A |
880 A |
960 A |
1040 A |
1120 A |
1200 A |
Temporisation tg
|
Temporisation tg (s) |
I²t OFF |
0 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
|
I²t ON |
— |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
|
|
Temps de déclenchement (ms) à In ou à 1200A avec I²t ON ou I²t OFF |
Temps réinitialisable maximal |
20 |
80 |
140 |
230 |
350 |
|
Temps de coupure maximal |
80 |
140 |
200 |
320 |
500 |